您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
WEH36-37 - 标准型·双层型真空吸盘·侧向配管型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D7-真空吸盘
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d7/weh36_37_asmtab.prj},{NB=WEH36-d80 63.5},{CODE=WEH36},{TYPE=ce xiang pei guan},{SM=ding jing xiang jiao},{COLOR=BLACK},{DD=80.0},{B=63.5},{D=40.0},{S=21},{M=M8 deep 11},{J=28},{K=17},{Y=11.0},{M1=M10*1.25},{MM=8},{PPATH=weh36_37/assem/weh36_37_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
CODE
型号
[mm]
TYPE
类型
[mm]
SM
吸盘材质
[mm]
COLOR
颜色
[mm]
DD
盘径(d)
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D
B
[mm]
S
[mm]
M
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
Y
最小单位0.1
[mm]
M1
[mm]
WEH36-d6
WEH36
侧向配管弹簧型
丁腈橡胶
黑色
6.0
31.5
22.5
10
M4深6
13
10
4.2
-
WEH36-d8
WEH36
侧向配管弹簧型
丁腈橡胶
黑色
8.0
31.5
22.5
10
M4深6
13
10
4.2
-
WEH36-d10
WEH36
侧向配管弹簧型
丁腈橡胶
黑色
10.0
31.5
22.0
10
M4深6
14
10
3.0
M5
WEH36-d15
WEH36
侧向配管弹簧型
丁腈橡胶
黑色
15.0
33.0
22.0
10
M4深6
14
10
4.5
M5
WEH36-d20
WEH36
侧向配管弹簧型
丁腈橡胶
黑色
20.0
35.0
22.0
10
M4深6
14
10
5.5
M5
WEH36-d30
WEH36
侧向配管弹簧型
丁腈橡胶
黑色
30.0
50.0
32.0
14
M6深8
20
12
8.0
M6
WEH36-d40
WEH36
侧向配管弹簧型
丁腈橡胶
黑色
40.0
50.0
32.0
14
M6深8
20
12
8.0
M6
WEH36-d50
WEH36
侧向配管弹簧型
丁腈橡胶
黑色
50.0
52.0
32.0
14
M6深8
20
12
9.0
M8
WEH36-d60
WEH36
侧向配管弹簧型
丁腈橡胶
黑色
60.0
62.5
40.0
21
M8深11
28
17
10.0
M10*1.25
WEH36-d70
WEH36
侧向配管弹簧型
丁腈橡胶
黑色
70.0
63.5
40.0
21
M8深11
28
17
11.0
M10*1.25
WEH36-d80
WEH36
侧向配管弹簧型
丁腈橡胶
黑色
80.0
63.5
40.0
21
M8深11
28
17
11.0
M10*1.25
WEH37-d6
WEH37
侧向配管弹簧型
硅胶
白色
6.0
31.5
22.5
10
M4深6
13
10
4.2
-
WEH37-d8
WEH37
侧向配管弹簧型
硅胶
白色
8.0
31.5
22.5
10
M4深6
13
10
4.2
-
WEH37-d10
WEH37
侧向配管弹簧型
硅胶
白色
10.0
31.5
22.0
10
M4深6
14
10
3.0
M5
WEH37-d15
WEH37
侧向配管弹簧型
硅胶
白色
15.0
33.0
22.0
10
M4深6
14
10
4.5
M5
WEH37-d20
WEH37
侧向配管弹簧型
硅胶
白色
20.0
35.0
22.0
10
M4深6
14
10
5.5
M5
WEH37-d30
WEH37
侧向配管弹簧型
硅胶
白色
30.0
50.0
32.0
14
M6深8
20
12
8.0
M6
WEH37-d40
WEH37
侧向配管弹簧型
硅胶
白色
40.0
50.0
32.0
14
M6深8
20
12
8.0
M6
WEH37-d50
WEH37
侧向配管弹簧型
硅胶
白色
50.0
52.0
32.0
14
M6深8
20
12
9.0
M8
WEH37-d60
WEH37
侧向配管弹簧型
硅胶
白色
60.0
62.5
40.0
21
M8深11
28
17
10.0
M10*1.25
WEH37-d70
WEH37
侧向配管弹簧型
硅胶
白色
70.0
63.5
40.0
21
M8深11
28
17
11.0
M10*1.25
WEH37-d80
WEH37
侧向配管弹簧型
硅胶
白色
80.0
63.5
40.0
21
M8深11
28
17
11.0
M10*1.25
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表