WAN51 66 - 脚杯
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/wan51_66_asmtab.prj},{NB=WAN52-D86.5-M16-L50},{CODE=WAN52},{TYPE=X},{SCM=S45C},{BOM=SPCC},{SUR=duge},{D=86.5},{M=16},{L=50},{LPOOL=50,75,100,125,150},{S=24},{H=11},{V=10},{V1=13},{TVBC=300},{PPATH=wan51_66/assem/wan51_66_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SCM
螺杆材质
ⁿ/ₐ
BOM
底部材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
[mm]
S
[mm]
H
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
TVBC
垂直承载能力
[kg]
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
WAN51-D86.5-M12-L50
WAN51
半月型
S45C
SPCC
镀锌
86.5
12
19
11
8
10
200
0.17
WAN51-D86.5-M16-L50
WAN51
半月型
S45C
SPCC
镀锌
86.5
16
24
11
10
13
300
0.19
WAN52-D86.5-M12-L50
WAN52
半月型
S45C
SPCC
镀铬
86.5
12
19
11
8
10
200
0.17
WAN52-D86.5-M16-L50
WAN52
半月型
S45C
SPCC
镀铬
86.5
16
24
11
10
13
300
0.19
WAN61-D86.5-M12-L50
WAN61
半月型
S45C
SPCC
电泳(黑色)
86.5
12
19
11
8
10
200
0.28
WAN61-D86.5-M16-L50
WAN61
半月型
S45C
SPCC
电泳(黑色)
86.5
16
24
11
10
13
300
0.31
WAN66-D86.5-M12-L50
WAN66
半月型
SUS304
SUS304
---
86.5
12
19
11
8
10
200
0.25
WAN66-D86.5-M16-L50
WAN66
半月型
SUS304
SUS304
---
86.5
16
24
11
10
13
300
0.28
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表