카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Wallband horizont - Accessories
Schiedel
Stainless steel system
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics_zubehoer/wallband_horizont.prj},{NB=Wall_Band Horizont 900/50/-/-/BA/ACCESS(a)(400)(142890)},{MAT=142890},{EAN=4051921569073},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,HU,HR,BE,BA,GB,IT},{COM=Accessories},{SAP=Wallband horizont/900/50/-/-/BA/ACCESS},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{SYS=ACCESS},{INT=850},{EXT=900},{A=908},{B=500},{C=50},{D1=900.6},{X=100},{Y=100},{Z=800},{ML=304},{SL=BA},{WG=9.74},{SHORT=900/50/-/-/BA/ACCESS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
COM
Component
ⁿ/ₐ
SAP
SAP Shorttext
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D1
int Ø
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
ML
Material / Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface Liner
[mm]
WG
Weight
[kg]
Wall_Band Horizont 750/50...
142887
4051921569042
Accessories
Wallband horizont/750/50/...
ACCESS
700
750
758
425
50
750.6
100
100
650
304
BA
8.75
Wall_Band Horizont 800/50...
142888
4051921569059
Accessories
Wallband horizont/800/50/...
ACCESS
750
800
808
450
50
800.6
100
100
700
304
BA
9.08
Wall_Band Horizont 850/50...
142889
4051921569066
Accessories
Wallband horizont/850/50/...
ACCESS
800
850
858
475
50
850.6
100
100
750
304
BA
9.41
Wall_Band Horizont 900/50...
142890
4051921569073
Accessories
Wallband horizont/900/50/...
ACCESS
850
900
908
500
50
900.6
100
100
800
304
BA
9.74
Wall_Band Horizont 950/50...
142891
4051921569080
Accessories
Wallband horizont/950/50/...
ACCESS
900
950
958
525
50
950.6
100
100
850
304
BA
10.10
Wall_Band Horizont 1000/5...
142892
4051921569097
Accessories
Wallband horizont/1000/50...
ACCESS
950
1000
1008
550
50
1000.6
100
100
900
304
BA
10.42
Wall_Band Horizont 1100/5...
143726
4051921616623
Accessories
Wallband horizont/1100/50...
ACCESS
1000
1100
1108
600
50
1100.6
100
100
1000
304
BA
11.00
Wall_Band Horizont 1200/5...
143728
4051921616647
Accessories
Wallband horizont/1200/50...
ACCESS
1100
1200
1208
650
50
1200.6
100
100
1100
304
BA
11.65
Wall_Band Horizont 1300/5...
143730
4051921616661
Accessories
Wallband horizont/1300/50...
ACCESS
1200
1300
1308
700
50
1300.6
100
100
1200
304
BA
12.25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Lead Flashing 3°-15° - Accessories
Schiedel
13.10.2021
Lead Flashing 16°-25° - Accessories
Schiedel
13.10.2021
Flat Flashing 0° - Accessories
Schiedel
13.10.2021
Roof Support - Accessories
Schiedel
13.10.2021
Guy wire bracket - Accessories
Schiedel
13.10.2021
Wall Band - Accessories
Schiedel
13.10.2021
Cantilever Suppport - ICS 25
Schiedel
13.10.2021
Top plate - ICS 50
Schiedel
13.10.2021
Tee 45° - ICS 50
Schiedel
13.10.2021
Bend 45° - ICS 50
Schiedel
13.10.2021
Taper Terminal - ICS 50
Schiedel
13.10.2021
Structural Wall Band Extension L - Accessories
Schiedel
13.10.2021
Wall Support Side Plates - Accessories
Schiedel
13.10.2021
Pipe 1000mm - ICS 50
Schiedel
13.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성