您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
WAG50 56 - 脚杯·万向调节型·全强化聚缩醛底座型·中轻载型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/wag50_56.prj},{NB=WAG55-D40-M10-L70},{CODE=WAG55},{TYPE=Fully reinforced polyacetal base type No rubber pad},{MAT1=SUS304},{MAT2=qianghuajusuoquan},{MAT=-},{SUR1=-},{D=40},{DPOOL=40,50,60},{M=10},{L=70},{COLOR=-},{LINK=webxxx},{PPATH=wag50_56/assem/wag50_56_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
螺杆 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
底座 材质
ⁿ/ₐ
MAT
橡胶垫 材质
ⁿ/ₐ
SUR1
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
V
[mm]
V1
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
CZ
承载
[kg]
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
WAG50-D40-M10-L70
WAG50
全强化聚缩醛底座型/无橡胶垫
S45C
强化聚缩醛
-
镀锌
6.0
8
19.0
17
300
0.076
WAG55-D40-M10-L70
WAG55
全强化聚缩醛底座型/无橡胶垫
SUS304
强化聚缩醛
-
-
6.0
8
19.0
17
300
0.076
WAG51-D40-M10-L70
WAG51
全强化聚缩醛底座型/带橡胶垫
S45C
强化聚缩醛
丁腈橡胶
镀锌
6.0
8
19.0
17
300
0.076
WAG56-D40-M10-L70
WAG56
全强化聚缩醛底座型/带橡胶垫
SUS304
强化聚缩醛
丁腈橡胶
-
6.0
8
19.0
17
300
0.076
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BZV01 - 型材通用件·脚杯
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WAG01_11 - 脚杯·中轻载·万向调节·全尼龙底座型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BZR01 - 型材通用件·脚杯
怡合达3D电子图库
09.05.2024
NHY01_11 - 橡胶脚垫·轴环型/垫圈型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
KFB - 桌上基座
Misumi
04.06.2021
CBK01 - 脚轮固定型,中轻载
怡合达3D电子图库
09.05.2024
TAY01_22B - 内六角紧定螺钉·平头型/尖头型/凹头型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
E-CBT11_12 - 经济型脚轮,平底活动型,中重载型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
XAD05_08 - 暗式拉手·内装·C型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
E-WAG01_11 - 经济型脚杯 万向调节型 全尼龙底座型 轻载型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
XTK01_21 - O型圈·国际系列
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WAC11 - 防震脚杯 固定调节型 PP底座型 轻载型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VLF02_VLF11 - 链轮·40系列
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SAD11_14 - 导向轴 标准型 直杆型 D公差f8
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表