WAD75 - 重载型脚杯·固定调节型·带耳铸铁型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/wad75.prj},{NB=WAD75-D84-M16-L75},{CODE=WAD75},{TYPE=cast iron with ears},{MAT1=HT200},{MAT2=S45C},{SUR1=Galvanized},{SUR2=Galvanized},{D=84},{M=16},{L=75},{LINK=Website Link},{PPATH=wad75/assem/wad75_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
底座材质
ⁿ/ₐ
MAT2
螺杆材质
ⁿ/ₐ
SUR1
底座表面处理
ⁿ/ₐ
SUR2
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
S
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
BEAR
承载
[kg]
WEI
重量
[kg/pcs]
WAD75-D84-M16-L75
WAD75
带耳铸铁型
HT200
S45C
镀锌
镀锌
84
24
10
13
800
0.990
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
h40_ACF01_23-4010 - 欧标40槽宽10.2系列型材用配件·脚杯连接板
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WAN01_16 - 脚杯·轻载·偏心固定调节·水滴型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
40_ACF01_26-G408 - 欧标40槽宽8.2系列型材用配件·脚轮脚杯连接板
怡合达3D电子图库
09.05.2024
TBF05 - 膨胀螺栓
怡合达3D电子图库
09.05.2024
e-wab01_04 - 经济型脚杯 固定调节型 带定位孔型 重载型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
40-AOB05 - 经济型型材 40系列 槽宽8.2
怡合达3D电子图库
09.05.2024
CVB35_36 - 欧式脚轮·平底活动型·容许载荷150kg
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WAD26 - 脚杯·固定调节型·全PA底座型·重载型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WAN51_66 - 脚杯
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WAM04_08 - 脚杯·固定调节型·防震型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
E-LMG02_23 - 经济型带法兰直线轴承-双衬型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
ARC51-52 - 专用配件 40系列塑胶端盖
怡合达3D电子图库
09.05.2024
CDM01_21 - 脚轮·丝杆活动型·中重载(150~330KG)
怡合达3D电子图库
09.05.2024
QCE01_52 - 无动力传送轮·重型·弹簧压入式/内螺纹/扁位型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表