WAD27 28 - Foot cup/Fixed adjustment type/Full PA base type/Heavy duty
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/wad27_28.prj},{NB=WAD27-D80-M16-L50},{CODE=WAD27},{TYPE=Full PA base type},{MAT=S45C},{MAT1=PA},{SUR=Galvanized},{D=80},{DPOOL=80,100,120},{M=16},{L=50},{LINK=Website link},{PPATH=wad27_28/assem/wad27_28_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Screw material
ⁿ/ₐ
MAT1
Base material
ⁿ/ₐ
SUR
Screw Surface treatment
ⁿ/ₐ
S
[mm]
H
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
BEA
Bearer
[kg]
WEI
reference weight
[kg/pcs]
WAD27-D80-M16-L50
WAD27
Full PA base type
S45C
PA
Galvanized
24
29.0
10
13
60
8.5
1000
0.17
WAD28-D80-M16-L50
WAD28
Full PA base type
SUS304
PA
---
24
29.0
10
13
60
8.5
1000
0.17
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성