카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
VVN-30-T - ELESA-Bellows vacuum cups for Flow Pack
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Vacuum components
Vacuum pads cups
VVN-30
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/17/1_vacuum_pads_cups/vvn_30/vvn_30_t.prj},{NB=ELESA-Bellows vacuum cups for Flow Pack VVN-30-G1/4-T-S},{CODE=VV.58016},{DESCRIPTION=VVN-30-G1/4-T-S},{DIM01=30},{DIM02=G1/4},{DIM03=67},{DIM04=45},{DIM05=8},{DIM06=14},{DIM07=17},{DIM08=1.76},{DIM09=11.4},{WEIGHT=19},{COLOR=0.69,0.85,0.98,0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d
[mm]
DIM02
d1
[mm]
DIM03
h
[mm]
DIM04
h1
[mm]
DIM05
h2
[mm]
DIM06
h3
[mm]
DIM07
s
[mm]
DIM08
F
[Kg]
DIM09
Volume
[mm3]
WEIGHT
Weight
[g]
ELESA-Bellows vacuum cups...
VV.58016
VVN-30-G1/4-T-S
30
G1/4
67
45
8
14
17
1.76
11.4
19
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성