카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
VVI-25 - ELESA-Flat Cup-shaped vacuum cups
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Vacuum components
Vacuum pads cups
VVI-25
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/17/1_vacuum_pads_cups/vvi_25/vvi_25.prj},{NB=ELESA-Flat Cup-shaped vacuum cups VVI-25-A},{CODE=VV.53001},{DESCRIPTION=VVI-25-A},{DIM01=25},{DIM02=6},{DIM03=12},{DIM04=8},{DIM05=2},{DIM06=3.5},{DIM07=1.2},{DIM08=1.4},{WEIGHT=1},{COLOR=0.38,0.38,0.38,0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d
[mm]
DIM02
d1
[mm]
DIM03
d2
[mm]
DIM04
h
[mm]
DIM05
h1
[mm]
DIM06
h2
[mm]
DIM07
F
[Kg]
DIM08
Volume
[mm3]
WEIGHT
Weight
[g]
ELESA-Flat Cup-shaped vac...
VV.53001
VVI-25-A
25
6
12
8
2
3.5
1.2
1.4
1
ELESA-Flat Cup-shaped vac...
VV.53002
VVI-25-N
25
6
12
8
2
3.5
1.2
1.4
1
ELESA-Flat Cup-shaped vac...
VV.53003
VVI-25-S
25
6
12
8
2
3.5
1.2
1.4
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성