카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
VVH-30-T - ELESA-Cup-shaped vacuum cups
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Vacuum components
Vacuum pads cups
VVH-30
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/17/1_vacuum_pads_cups/vvh_30/vvh_30_t.prj},{NB=ELESA-Cup-shaped vacuum cups VVH-30-G1/8-T-A},{CODE=VV.52077},{DESCRIPTION=VVH-30-G1/8-T-A},{DIM01=30},{DIM02=G1/8},{DIM03=30},{DIM04=8},{DIM05=5},{DIM06=17},{DIM07=12},{DIM08=1.8},{DIM09=2},{WEIGHT=13},{R=0.376},{G=0.376},{B=0.376},{NDM=9.728}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d
[mm]
DIM02
d1
[mm]
DIM03
h
[mm]
DIM04
h1
[mm]
DIM05
h2
[mm]
DIM06
h3
[mm]
DIM07
s
[mm]
DIM08
F
[Kg]
DIM09
Volume
[mm3]
WEIGHT
Weight
[g]
ELESA-Cup-shaped vacuum c...
VV.52077
VVH-30-G1/8-T-A
30
G1/8
30
8
5
17
12
1.8
2
13
ELESA-Cup-shaped vacuum c...
VV.52078
VVH-30-G1/8-T-N
30
G1/8
30
8
5
17
12
1.8
2
13
ELESA-Cup-shaped vacuum c...
VV.52079
VVH-30-G1/8-T-S
30
G1/8
30
8
5
17
12
1.8
2
13
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성