카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
VVA-44-T - ELESA-Flat vacuum cups with shank
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Vacuum components
Vacuum pads cups
VVA-44
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/17/1_vacuum_pads_cups/vva_44/vva_44_t.prj},{NB=Flat suction cups with stem VVA-44-G1/4-T-N},{CODE=VV.45033},{DESCRIPTION=VVA-44-G1/4-T-N},{DIM01=44},{DIM02=G1/4},{DIM03=25},{DIM04=51},{DIM05=4},{DIM06=29},{DIM07=8},{DIM08=14},{DIM09=17},{DIM10=3.8},{DIM11=6.7},{WEIGHT=23},{COLOR=0.38,0.38,0.38,0.00},{R=0.376},{G=0.376},{B=0.376}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d
[mm]
DIM02
d2
ⁿ/ₐ
DIM03
d3
[mm]
DIM04
h
[mm]
DIM05
h1
[mm]
DIM06
h2
[mm]
DIM07
h3
[mm]
DIM08
h4
[mm]
DIM09
s
[mm]
DIM10
F
[Kg]
DIM11
Volume
[cm3]
WEIGHT
Weight
[g]
Flat suction cups with st...
VV.45033
VVA-44-G1/4-T-N
44
G1/4
25
51
4
29
8
14
17
3.8
6.7
23
Flat suction cups with st...
VV.45034
VVA-44-G1/4-T-NG
44
G1/4
25
51
4
29
8
14
17
3.8
6.7
23
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성