카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
VTT-SST-SAN - Solid knobs
Elesa+Ganter
Clamping knobs
VTT-SST-SAN
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/clamping_knobs/vtt_sst_san/vtt_sst_san.prj},{NB=Solid knobs VTT.50-SST-M10-SAN-C1},{PARTNUMBER=153297-C1},{DESCRIPTION=VTT.50-SST-M10-SAN-C1},{DIM01=50},{DIM02=M10},{D=10.000},{DIM03=30},{DIM04=19.0},{DIM05=15.0},{DIM06=17},{WEIGHT=36},{COLOR=0.38,0.38,0.38,0.00},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d6H
ⁿ/ₐ
DIM03
L
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
l2
[mm]
DIM06
h
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Solid knobs VTT.40-SST-M8...
153266-C1
VTT.40-SST-M8-SAN-C1
40
M8
27
16.0
13.5
13
23
Solid knobs VTT.50-SST-M1...
153297-C1
VTT.50-SST-M10-SAN-C1
50
M10
30
19.0
15.0
17
36
Solid knobs VTT.40-SST-M8...
153266-C16
VTT.40-SST-M8-SAN-C16
40
M8
27
16.0
13.5
13
23
Solid knobs VTT.50-SST-M1...
153297-C16
VTT.50-SST-M10-SAN-C16
50
M10
30
19.0
15.0
17
36
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
VCT.FP - Lobe knobs
Elesa+Ganter
28.03.2024
VC.192-A - Lobe knobs
Elesa+Ganter
28.03.2024
DIN 912 (ISO 4762) - FN 114 - 8.8, schwarz - Zylinderschrauben mit Innensec...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
GN 676.5 - Knobs, Stainless Steel, Type A, without knurl
Elesa+Ganter
28.03.2024
VTT-C(B) - Solid knobs
Elesa+Ganter
28.03.2024
VTT-SST-MD (B) - Solid knobs
Elesa+Ganter
28.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성