카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
VTSMhuss - Ball screw - Hygienic Design®
HPC
Mechanical drive components
Hygienic
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/hygienic/vtsmhuss.prj},{NB=hpc_VTSM6-20/HDSS},{REF=VTSM6-20/HDSS},{D=M6},{DX=6.000},{D1=17},{K=5.0},{T=1.5},{SW=10.0},{R=0.6},{R1=10.0},{L=20},{INFO=INFO},{L1=2.100},{R2=0.500},{SW1=1.500},{R3=5.000},{D2=2.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D
Ø
ⁿ/ₐ
D1
Ø
[mm]
K
[mm]
T
[mm]
SW
[mm]
R
[mm]
R1
[mm]
L
[mm]
HPC - VTSM3-4/HDSS
VTSM3-4/HDSS
M3
8
1.8
0.6
5.0
0.3
5.2
4
HPC - VTSM3-5/HDSS
VTSM3-5/HDSS
M3
8
1.8
0.6
5.0
0.3
5.2
5
HPC - VTSM3-6/HDSS
VTSM3-6/HDSS
M3
8
1.8
0.6
5.0
0.3
5.2
6
HPC - VTSM3-8/HDSS
VTSM3-8/HDSS
M3
8
1.8
0.6
5.0
0.3
5.2
8
HPC - VTSM3-10/HDSS
VTSM3-10/HDSS
M3
8
1.8
0.6
5.0
0.3
5.2
10
HPC - VTSM4-5/HDSS
VTSM4-5/HDSS
M4
11
2.9
1.0
6.0
0.3
6.7
5
HPC - VTSM4-6/HDSS
VTSM4-6/HDSS
M4
11
2.9
1.0
6.0
0.3
6.7
6
HPC - VTSM4-8/HDSS
VTSM4-8/HDSS
M4
11
2.9
1.0
6.0
0.3
6.7
8
HPC - VTSM4-10/HDSS
VTSM4-10/HDSS
M4
11
2.9
1.0
6.0
0.3
6.7
10
HPC - VTSM4-12/HDSS
VTSM4-12/HDSS
M4
11
2.9
1.0
6.0
0.3
6.7
12
HPC - VTSM5-6/HDSS
VTSM5-6/HDSS
M5
14
4.0
1.0
8.0
0.4
8.6
6
HPC - VTSM5-8/HDSS
VTSM5-8/HDSS
M5
14
4.0
1.0
8.0
0.4
8.6
8
HPC - VTSM5-10/HDSS
VTSM5-10/HDSS
M5
14
4.0
1.0
8.0
0.4
8.6
10
HPC - VTSM5-12/HDSS
VTSM5-12/HDSS
M5
14
4.0
1.0
8.0
0.4
8.6
12
HPC - VTSM5-16/HDSS
VTSM5-16/HDSS
M5
14
4.0
1.0
8.0
0.4
8.6
16
HPC - VTSM6-8/HDSS
VTSM6-8/HDSS
M6
17
5.0
1.5
10.0
0.6
10.0
8
HPC - VTSM6-10/HDSS
VTSM6-10/HDSS
M6
17
5.0
1.5
10.0
0.6
10.0
10
HPC - VTSM6-12/HDSS
VTSM6-12/HDSS
M6
17
5.0
1.5
10.0
0.6
10.0
12
HPC - VTSM6-16/HDSS
VTSM6-16/HDSS
M6
17
5.0
1.5
10.0
0.6
10.0
16
HPC - VTSM6-20/HDSS
VTSM6-20/HDSS
M6
17
5.0
1.5
10.0
0.6
10.0
20
HPC - VTSM8-10/HDSS
VTSM8-10/HDSS
M8
20
5.0
1.5
13.0
0.8
13.0
10
HPC - VTSM8-12/HDSS
VTSM8-12/HDSS
M8
20
5.0
1.5
13.0
0.8
13.0
12
HPC - VTSM8-16/HDSS
VTSM8-16/HDSS
M8
20
5.0
1.5
13.0
0.8
13.0
16
HPC - VTSM8-20/HDSS
VTSM8-20/HDSS
M8
20
5.0
1.5
13.0
0.8
13.0
20
HPC - VTSM8-25/HDSS
VTSM8-25/HDSS
M8
20
5.0
1.5
13.0
0.8
13.0
25
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
INS - Self tapping steel insert - for hard materials - Simplified view
HPC
17.02.2022
VTH - Hexagonal headed bolts, DIN 933 - zinc plated steel (Class 8.8)
HPC
03.08.2023
PGMram - Support washer for angled handling handle - Hygienic Usit®
HPC
17.02.2022
CHAEss - Stylish stainless steel screw hinge - 316 stainless steel. Simplif...
HPC
03.08.2023
PGMhuss - Handle belt - Hygienic Usit®
HPC
17.02.2022
PGMss - Stainless steel carrying handle - Stainless steel
HPC
03.08.2023
VTHbr - Hexagonal headed screw VTH - DIN 933 - Brass
HPC
03.08.2023
BN 248 - Round head square neck bolts with hex nut (DIN 603 Mu; DIN 555 / D...
Bossard Catalog
31.10.2023
SHNA - Hexagonal nut DIN 934 - Steel (Class 6.8)
HPC
03.08.2023
CHA/SS-1 - Face frame hinge - Stainless steel - For built-in doors. Simplif...
HPC
17.02.2022
VHTMhuss - H-screw with thin shaft - Hygienic Design®
HPC
17.02.2022
RDE-Whuss - Sealing washer EPDM white - Hygienic Usit®
HPC
17.02.2022
CHC - Socket-head screw - DIN 912 - Steel quality class 12.9
HPC
03.08.2023
WING - Wing nut for manual tightening - ANSI B18-17 or stainless steel DIN3...
HPC
03.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성