카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
VSXP - 경량, 콤팩트한 외관, 진공 시스템의 하이 사이클화를 실현한 진공 전환 유닛
CKD
진공 시스템 장비
진공 펌프 시스템
Vacuum switching unit (10.5 mm width)VSXP/VSXPM
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/vacuum_system_components/vacuum_pump_system/vsxp/vsxp_asmtab.prj},{NB=VSXP-D-444-1-D},{IDNR=},{MODEL=VSXP},{VT=D},{V=4},{PS=4},{PV=4},{VOLT=1},{VSS=},{MOUNTING=D},{INFOTEXT=Product Info },{PPATH=vsxp_parts/vsxp_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MODEL
형번
ⁿ/ₐ
C1PV
[mm]
C1PS
[mm]
C2
[mm]
L1PV
[mm]
L1PS
[mm]
L2
[mm]
WEIGHT
질량
[g]
VSXP-D-444-1-D
VSXP
11.2
11.2
11.2
6.1
6.1
7.5
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성