피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
VRTP. - Spoked handwheels
Elesa+Ganter
Operating elements
VRTP.
VRTP.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/operating_elements/vrtp_combi/vrtp/vrtp_new.prj},{NB=Spoked handwheels VRTP.375 A-26},{PARTNUMBER=79011-R},{DESCRIPTION=VRTP.375 A-26},{DIM01=375},{DIM02=26},{DIM03=87},{DIM04=39.0},{DIM05=35},{DIM06=33},{DIM07=70.0},{DIM08=81.0},{DIM09=43},{DIM10=-},{DIM11=-},{DIM12=380},{DIM13=55},{WEIGHT=1350},{DIM08XX=46},{DIM10X=0.0},{DIM11X=0},{VER=0},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
dH7
[mm]
DIM03
L
[mm]
DIM04
B
[mm]
DIM05
d1
[mm]
DIM06
d2
[mm]
DIM07
d3
[mm]
DIM08
d4
[mm]
DIM09
H.
[mm]
DIM10
t
[mm]
DIM11
b
[mm]
DIM12
C
[Nm]
DIM13
L
[J]
WEIGHT
Weight
[g]
Spoked handwheels VRTP.80...
78411-R
VRTP.80 A-8
80
8
35
18.0
18
16
20.5
25.0
17
-
-
32
5
74
Spoked handwheels VRTP.80...
78412-R
VRTP.80 A-10
80
10
35
18.0
18
16
20.5
25.0
17
-
-
32
5
70
Spoked handwheels VRTP.10...
78510-R
VRTP.100 A-8
99
8
37
20.0
18
16
20.5
25.5
17
-
-
54
7
105
Spoked handwheels VRTP.10...
78511-R
VRTP.100 A-10
99
10
37
20.0
18
16
20.5
25.5
17
-
-
54
7
100
Spoked handwheels VRTP.10...
78512-R
VRTP.100 A-12
99
12
37
20.0
18
16
20.5
25.5
17
-
-
54
7
95
Spoked handwheels VRTP.12...
78610-R
VRTP.125 A-8
124
8
44
22.0
22
20
26.0
31.0
22
-
-
94
10
165
Spoked handwheels VRTP.12...
78611-R
VRTP.125 A-12
124
12
44
22.0
22
20
26.0
31.0
22
-
-
94
10
160
Spoked handwheels VRTP.12...
78612-R
VRTP.125 A-14
124
14
44
22.0
22
20
26.0
31.0
22
-
-
94
10
155
Spoked handwheels VRTP.16...
78710-R
VRTP.160 A-8
160
8
51
25.0
26
24
31.0
40.0
27
-
-
185
15
282
Spoked handwheels VRTP.16...
78711-R
VRTP.160 A-14
160
14
51
25.0
26
24
31.0
40.0
27
-
-
185
15
275
Spoked handwheels VRTP.16...
78712-R
VRTP.160 A-16
160
16
51
25.0
26
24
31.0
40.0
27
-
-
185
15
263
Spoked handwheels VRTP.20...
78810-R
VRTP.200 A-8
200
8
61
28.0
30
28
36.0
48.5
34
-
-
300
24
490
Spoked handwheels VRTP.20...
78811-R
VRTP.200 A-16
200
16
61
28.0
30
28
36.0
48.5
34
-
-
300
24
460
Spoked handwheels VRTP.20...
78813-R
VRTP.200 A-20
200
20
61
28.0
30
28
36.0
48.5
34
-
-
300
24
430
Spoked handwheels VRTP.25...
78911-R
VRTP.250 A-20
249
20
70
32.0
35
33
44.0
58.0
38
-
-
420
28
730
Spoked handwheels VRTP.25...
78913-R
VRTP.250 A-24
249
24
70
32.0
35
33
44.0
58.0
38
-
-
420
28
710
Spoked handwheels VRTP.30...
78948-R
VRTP.300 A-20
298
20
78
35.5
40
37
52.0
66.0
43
-
-
480
36
940
Spoked handwheels VRTP.30...
78951-R
VRTP.300 A-26
298
26
78
35.5
40
37
52.0
66.0
43
-
-
480
36
970
Spoked handwheels VRTP.37...
79011-R
VRTP.375 A-26
375
26
87
39.0
35
33
70.0
81.0
43
-
-
380
55
1350
Spoked handwheels VRTP.80...
78411-R-K
VRTP.80-A8-K
80
8
35
18.0
18
16
20.5
25.0
17
9
2
32
5
74
Spoked handwheels VRTP.80...
78412-R-K
VRTP.80-A10-K
80
10
35
18.0
18
16
20.5
25.0
17
11.4
3
32
5
70
Spoked handwheels VRTP.10...
78510-R-K
VRTP.100-A8-K
99
8
37
20.0
18
16
20.5
25.5
17
9
2
54
7
105
Spoked handwheels VRTP.10...
78511-R-K
VRTP.100-A10-K
99
10
37
20.0
18
16
20.5
25.5
17
11.4
3
54
7
100
Spoked handwheels VRTP.10...
78512-R-K
VRTP.100-A12-K
99
12
37
20.0
18
16
20.5
25.5
17
13.8
4
54
7
95
Spoked handwheels VRTP.12...
78610-R-K
VRTP.125-A8-K
125
8
44
22.0
22
20
26.0
31.0
22
9
2
94
10
165
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 950 - Handwheels without keyway, with revolving handle
Elesa+Ganter
28.03.2024
10250 - Angle sets Type I
norelem
30.05.2024
VRTP+I - Spoked handwheels
Elesa+Ganter
28.03.2024
VRTP+IR - Spoked handwheels with fold-away handle
Elesa+Ganter
28.03.2024
VDT+IR - Solid handwheels with fold-away handle
Elesa+Ganter
28.03.2024
VDN.FP+IR-A - Solid handwheels
Elesa+Ganter
28.03.2024
LX-HS - ELESA-Levelling elements
Elesa
13.05.2024
VRTP. - ELESA-Spoked handwheels
Elesa
26.09.2023
10200 - Connecting sets standard Type I
norelem
30.05.2024
GN 237 - Hinge Zinc die casting, Type A, 2x2 bores for countersunk screws
Elesa+Ganter
28.03.2024
VDS+IR - Solid handwheels with fold-away handle
Elesa+Ganter
28.03.2024
VRTP+IEL - Spoked handwheels
Elesa+Ganter
28.03.2024
22250 - Sprockets single 1/2“ x 5/16“ DIN ISO 606, ready to install
norelem
30.05.2024
GN 924 - Spoked handwheels, with revolving hangle, with keway
Elesa+Ganter
28.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성