vps1000 1012
Bel Fuse
Power Solutions
VPS1000-1012
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/vps1000_1012/vps1000_1012.prj},{NB=VPS1000-1012},{SHA256=OdNmdQK5pEDlILxtDA/S+gIskZ8+r8H7tzeWKvLOeAc=},{INAME=00484__vps10002d1012},{PN=VPS1000-1012},{DESC=Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 1000W, Output 12VDC, 41.67A, Input 85-264 VAC, Screw Terminal, U-Chassis with Plain Cover, OR-ing diode/FET not built in},{POWER=1000},{VI=85-264 },{OV=12},{OC=41.67},{NO=1},{LOUT=41.67},{VOUT=12},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=9.51 x 5 x 1.61},{CT=Fan},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Screw Terminal},{PACKAGE=U-Chassis with Plain Cover},{ISOLATION=Isolated},{AFO=OR-ing diode/FET not built in}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWER
Power
[W]
VI
Voltage Input
[VAC]
OV
Output Voltage
[VDC]
OC
Output Current
[A]
NO
Number of Outputs
ⁿ/ₐ
LOUT
Iout 1
[A]
VOUT
Vout 1
[VDC]
OT
Operating Temperature
[°C]
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
[인치]
CT
Cooling Type
ⁿ/ₐ
MT
Mounting Type
ⁿ/ₐ
CONNECTOR
Connector
ⁿ/ₐ
PACKAGE
Package
ⁿ/ₐ
ISOLATION
Isolation
ⁿ/ₐ
AFO
Auxiliary functions and options
ⁿ/ₐ
VPS1000-1012
VPS1000-1012
Industrial Open Frame AC-...
1000
85-264
12
41.67
1
41.67
12
-40 to 70
9.51 x 5 x 1.61
Fan
Chassis Mount
Screw Terminal
U-Chassis with Plain Cove...
Isolated
OR-ing diode/FET not buil...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성