카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
VPRhuss - Butterfly screw for sealing washer - Hygienic Usit®
HPC
Mechanical drive components
Hygienic
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/hygienic/vprhuss.prj},{NB=hpc_VPR-5/HUSS},{REF=VPR-5/HUSS},{D=M5},{D1=5.000},{D2=11.8},{A=21},{H=21},{H1=6.0},{B=5},{R=0.50},{L=10},{INFO=INFO},{L2=2.850},{D3=1.850},{L3=0.850},{R1=0.400},{D4=2.450}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D
Ø
ⁿ/ₐ
D2
Ø
[mm]
A
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
B
[mm]
R
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
HPC - VPR-4/HUSS
VPR-4/HUSS
M4
10.8
20
19
5.3
4
0.45
8
7
HPC - VPR-5/HUSS
VPR-5/HUSS
M5
11.8
21
21
6.0
5
0.50
10
9
HPC - VPR-6/HUSS
VPR-6/HUSS
M6
14.2
25
25
7.0
6
0.55
12
11
HPC - VPR-8/HUSS
VPR-8/HUSS
M8
18.0
33
33
8.4
8
0.60
16
15
HPC - VPR-10/HUSS
VPR-10/HUSS
M10
22.3
40
40
10.0
10
0.75
20
19
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성