카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
VPC-M - ELESA-Anti-rotation vacuum cups spring suspensions
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Vacuum components
Vacuum cup holders
VPC
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/17/2_vacuum_cup_holders/vpc/vpc_m_asmtab.prj},{NB=Anti-rotation cup holders VPC-95-28-M12-M},{CODE=VV.41101},{DESCRIPTION=VPC-95-28-M12-M},{DIM01=M12},{DIM02=6},{DIM03=M20 x 1},{DIM04=125},{DIM05=10},{DIM06=15},{DIM07=28},{DIM08=40},{DIM09=32},{DIM10=13},{DIM11=17},{WEIGHT=180},{D1=12.000},{L2=15},{P=1.000},{PPATH=vpc_m_asmtpl.prj},{VER=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1
ⁿ/ₐ
DIM02
d2
[mm]
DIM03
d3
ⁿ/ₐ
DIM04
l
[mm]
DIM05
l1
[mm]
DIM06
l2
[mm]
DIM07
l3
[mm]
DIM08
l4
[mm]
DIM09
l5
[mm]
DIM10
s
[mm]
DIM11
s1
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Anti-rotation cup holders...
VV.41002
VPC-55-90-G1/4-M
G1/4
6
M20 x 1.5
144
15
-
55
40
34
22
16
314
Anti-rotation cup holders...
VV.41003
VPC-55-91-G3/8-M
G3/8
6
M20 x 1.5
144
15
-
55
40
34
22
16
320
Anti-rotation cup holders...
VV.41005
VPC-55-92-G3/8-M
G3/8
9
M20 x 1.5
150
15
-
55
40
40
22
16
330
Anti-rotation cup holders...
VV.41101
VPC-95-28-M12-M
M12
6
M20 x 1
125
10
15
28
40
32
13
17
180
Anti-rotation cup holders...
VV.41105
VPC-95-65-M12-M
M12
6
M20 x 1.5
162
10
15
65
40
32
13
17
225
Anti-rotation cup holders...
VV.41110
VPC-95-95-M12-M
M12
6
M20 x 2
192
10
15
95
40
32
13
17
246
Anti-rotation cup holders...
VV.41102
VPC-95-28-G1/4-M
G1/4
6
M20 x 1.6
125
10
15
28
40
32
13
17
181
Anti-rotation cup holders...
VV.41106
VPC-95-65-G1/4-M
G1/4
6
M20 x 3
162
10
15
65
40
32
13
17
226
Anti-rotation cup holders...
VV.41111
VPC-95-95-G1/4-M
G1/4
6
M20 x 1.7
192
10
15
95
40
32
13
17
247
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성