magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VOFD - 밸브
Festo
제품 (A - Z)
V
VOFD
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/v/vofd/vofd_asmtab_presets.prj},{NB=562885 VOFD-LT-M32-MN-N14-1U-K4-EX4ME},{TNR=562885},{TYP=VOFD-LT-M32-MN-N14-1U-K4-EX4ME},{INFO=2017-12-31},{D1=1/4 NPT},{D2=0.000},{B1=51.000},{B2=0.000},{H1=128.200},{H2=26.000},{H3=12.000},{H4=12.000},{H5=50.000},{L1=51.000},{L2=30.000},{CNSMASSEXACT=1.2700},{VERS=2.000},{DN1=13.716},{COIL=562897},{BLIND=Blind-1/4-N},{EXBLIND=-},{VALVE=562882},{VER=5.000},{VEN=-},{HAN=-},{PNE=-},{DRU=-},{TEM=-},{KOR=-},{PPATH=assemblies/vofd_asmtpl.prj},{EOLDATE=31.12.2017},{GTIN=4052568210328}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2017. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
나사산
[mm]
D2
직경
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
3013904 VOFD-L12T-M32-MN-...
3013904
VOFD-L12T-M32-MN-G14-8-F1...
G1/4
0.000
33.000
15.000
85.000
12.000
0.000
0.000
24.000
50.000
25.000
0.1700
4052568268626
3014556 VOFD-L12T-M32-MN-...
3014556
VOFD-L12T-M32-MN-G14-8-F1...
G1/4
0.000
33.000
15.000
85.000
12.000
0.000
0.000
24.000
50.000
25.000
0.1700
4052568268633
562881 VOFD-LT-M32-MN-G14...
562881
VOFD-LT-M32-MN-G14-F10
G1/4
0.000
51.000
0.000
128.200
26.000
12.000
12.000
50.000
51.000
30.000
0.6350
4052568210281
562882 VOFD-LT-M32-MN-N14...
562882
VOFD-LT-M32-MN-N14-F10
1/4 NPT
0.000
51.000
0.000
128.200
26.000
12.000
12.000
50.000
51.000
30.000
0.6430
4052568210298
562883 VOFD-LT-M32-MN-FG1...
562883
VOFD-LT-M32-MN-FG14-F10
G1/4
0.000
50.500
44.500
128.200
26.000
12.000
12.000
50.000
51.000
32.000
0.6420
4052568210304
570786 VOFD-LT-M32-MN-FGP...
570786
VOFD-LT-M32-MN-FGP14-F10
G1/4
0.000
50.500
44.500
128.200
26.000
12.000
12.000
50.000
51.000
32.000
0.6500
4052568217327
562884 VOFD-LT-M32-MN-G14...
562884
VOFD-LT-M32-MN-G14-1U-K4-...
G1/4
0.000
51.000
0.000
128.200
26.000
12.000
12.000
50.000
51.000
30.000
1.2700
4052568210311
562885 VOFD-LT-M32-MN-N14...
562885
VOFD-LT-M32-MN-N14-1U-K4-...
1/4 NPT
0.000
51.000
0.000
128.200
26.000
12.000
12.000
50.000
51.000
30.000
1.2700
4052568210328
562886 VOFD-LT-M32-MN-FG1...
562886
VOFD-LT-M32-MN-FG14-1U-K4...
G1/4
0.000
50.500
44.500
128.200
26.000
12.000
12.000
50.000
51.000
32.000
1.2700
4052568210335
4514997 VOFD-L50T-M32-MN-...
4514997
VOFD-L50T-M32-MN-G14-10-F...
G1/4
5.600
30.000
0.000
126.000
26.000
12.000
12.000
57.000
50.000
30.000
0.5600
4052568274863
4514998 VOFD-L50T-M32-MN-...
4514998
VOFD-L50T-M32-MN-N14-10-F...
1/4 NPT
5.600
30.000
0.000
126.000
26.000
12.000
12.000
57.000
50.000
30.000
0.5600
4052568274870
4514999 VOFD-L50T-M32-MN-...
4514999
VOFD-L50T-M32-MN-FG14-10-...
G1/4
5.600
50.000
43.000
126.000
26.000
12.000
12.000
57.000
50.000
32.000
0.5600
4052568274887
4515000 VOFD-L50T-M32-MN-...
4515000
VOFD-L50T-M32-MN-FGP14-10...
G1/4
5.600
50.000
43.000
126.000
26.000
12.000
12.000
57.000
50.000
32.000
0.5600
4052568274894
4515018 VOFD-L50T-M32-MN-...
4515018
VOFD-L50T-M32-MN-N14-10-R...
1/4 NPT
5.600
30.000
0.000
126.000
26.000
12.000
12.000
57.000
50.000
30.000
0.5600
4052568274900
4515019 VOFD-L50T-M32-MN-...
4515019
VOFD-L50T-M32-MN-G14-10-R...
G1/4
5.600
30.000
0.000
126.000
26.000
12.000
12.000
57.000
50.000
30.000
0.5600
4052568274917
8201899 VOFD-L50T-M32-MN-...
8201899
VOFD-L50T-M32-MN-G14-10-R...
G1/4
5.600
30.000
0.000
126.000
26.000
12.000
12.000
57.000
50.000
30.000
0.7500
4052568643027
8201900 VOFD-L50T-M32-MN-...
8201900
VOFD-L50T-M32-MN-N14-10-R...
1/4 NPT
5.600
30.000
0.000
126.000
26.000
12.000
12.000
57.000
50.000
30.000
0.7500
4052568643034
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성