VMMST - High vacuum multistage vacuum generator
Gamavuoto
EMPTY GENERATORS
MULTI-STAGE
Powered by
CAD모델 선택
{gamavuoto/generatori_di_vuoto/multistadio/vmmst.prj},{NB=VMMST4N1VS},{CODE=VMMST4N1VS},{U=G1},{P=G1/2},{R=G1},{GV2B=41,0},{P2B=690},{C2B=256},{GV3B=77,0},{P3B=835},{C3B=343},{GV4B=95,0},{P4B=987},{C4B=420},{GV5B=94,0},{P5B=976},{C5B=496},{GV6B=93,0},{P6B=1022},{C6B=574},{GV7B=91,0},{P7B=1075},{C7B=646},{GV8B=90,0},{P8B=1133},{C8B=722},{NBCUSTOM=VMMST4N1VS},{CSVPATH=},{NNCUSTOM=VMMST},{NTCUSTOM=Generatore di vuoto multistadio alto vuoto},{LINACUSTOM=VMMST4N1VS},{STEPFILE=VMMXX3N1VS},{PNGFILE=VMMST},{DWGFILE=VMMST3N1VS},{PRJNAME=},{MYDOCPATH=},{MYDOCNAME=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Part Number
ⁿ/ₐ
U
Vacuum
[mm]
P
Air Supplier
[mm]
R
Exhaust
[mm]
GV2B
Vacuum Level at 2 bar
[KPa]
P2B
Flow at 2 bar
[Nl/min]
C2B
Air Consumption at 2 bar
[Nl/min]
GV3B
Vacuum Level at 3 bar
[KPa]
P3B
Flow at 3 bar
[Nl/min]
C3B
Air Consumption at 3 bar
[Nl/min]
GV4B
Vacuum Level at 4 bar
[KPa]
P4B
Flow at 4 bar
[Nl/min]
C4B
Air Consumption at 4 bar
[Nl/min]
GV5B
Vacuum Level at 5 bar
[KPa]
P5B
Flow at 5 bar
[Nl/min]
C5B
Air Consumption at 5 bar
[Nl/min]
GV6B
Vacuum Level at 6 bar
[KPa]
P6B
Flow at 6 bar
[Nl/min]
C6B
Air Consumption at 6 bar
[Nl/min]
GV7B
Vacuum Level at 7 bar
[KPa]
P7B
Flow at 7 bar
[Nl/min]
C7B
Air Consumption at 7 bar
[Nl/min]
GV8B
Vacuum Level at 8 bar
[KPa]
P8B
Flow at 8 bar
[Nl/min]
C8B
Air Consumption at 8 bar
[Nl/min]
VMMST1N1VS
VMMST1N1VS
G1
G1/2
G1
41,0
217
70
77,0
263
94
95,0
311
115
94,0
307
136
93,0
322
158
91,0
338
178
90,0
357
199
VMMST2N1VS
VMMST2N1VS
G1
G1/2
G1
41,0
391
141
77,0
473
189
95,0
559
231
94,0
553
273
93,0
579
316
91,0
609
356
90,0
642
397
VMMST3N1VS
VMMST3N1VS
G1
G1/2
G1
41,0
513
192
77,0
620
257
95,0
734
315
94,0
725
372
93,0
760
430
91,0
799
485
90,0
842
542
VMMST4N1VS
VMMST4N1VS
G1
G1/2
G1
41,0
690
256
77,0
835
343
95,0
987
420
94,0
976
496
93,0
1022
574
91,0
1075
646
90,0
1133
722
VMMST5N12VS
VMMST5N12VS
G1½
G1/2
G1½
41,0
850
319
77,0
1029
429
95,0
1217
252
94,0
1202
620
93,0
1260
717
91,0
1324
808
90,0
1396
903
VMMST6N12VS
VMMST6N12VS
G1½
G1/2
G1½
41,0
1018
384
77,0
1232
516
95,0
1457
631
94,0
1440
746
93,0
1509
863
91,0
1586
973
90,0
1672
1087
VMMST7N12VS
VMMST7N12VS
G1½
G1/2
G1½
41,0
1182
446
77,0
1431
598
95,0
1693
732
94,0
1673
865
93,0
1753
1000
91,0
1842
1127
90,0
1942
1259
VMMST8N12VS
VMMST8N12VS
G1½
G1/2
G1½
41,0
1352
506
77,0
1637
679
95,0
1936
831
94,0
1913
982
93,0
2005
1135
91,0
2107
1279
90,0
2222
1429
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성