magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Festo
Created: 04.02.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含产品选择助理/配置
Calculator included
定义运动 / 几何依赖关系
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
包含全寿命信息
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
支持以下语言:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VL/O - 气控阀
Festo
产品
阀
电动和气动驱动的方向控制阀
通用型方向控制阀
Powered by
CAD模型選擇
{festo/parts_cat/valves/el_pneu/uni_dircontrol/vl_o.prj},{NB=536028 VL/O-3-1/8-B-EX},{TNR=536028},{TYP=VL/O-3-1/8-B-EX},{EX=5.500},{EX1=1.500},{EX2=13.500},{B1=26.000},{B2=3.500},{B3=3.500},{B5=3.000},{D1=G1/8},{D1P=9.728},{KDR1=8.566},{D2=5.500},{D3=G1/8},{D3P=9.728},{KDRD3=8.566},{H1=12.500},{H2=22.000},{H3=12.500},{H4=19.000},{H5=22.000},{H8=65.000},{H9=8.000},{L1=45.000},{L2=35.000},{CNSMASSEXACT=0.150},{VERS=1.000},{GTIN=4052568170578}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
TNR
产品代号
ⁿ/ₐ
TYP
型号
ⁿ/ₐ
B1
宽度
[mm]
B2
长度
[mm]
B3
长度
[mm]
B5
长度
[mm]
D1
螺纹
ⁿ/ₐ
D2
直径
[mm]
D3
螺纹
ⁿ/ₐ
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
H5
高度
[mm]
H8
高度
[mm]
H9
高度
[mm]
L1
宽度
[mm]
L2
长度
[mm]
CNSMASSEXACT
重量
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
7803 VL/O-3-1/8-B
7803
VL/O-3-1/8-B
26.000
3.500
3.500
3.000
G1/8
5.500
G1/8
12.500
22.000
12.500
19.000
22.000
65.000
8.000
45.000
35.000
0.150
4052568001605
9984 VL/O-3-1/4
9984
VL/O-3-1/4
30.400
5.000
5.000
0.000
G1/4
6.500
G1/8
5.000
29.000
17.000
24.000
29.000
80.000
8.000
50.000
40.000
0.230
4052568002084
9983 VL/O-3-1/2
9983
VL/O-3-1/2
52.000
8.000
8.000
0.000
G1/2
8.600
G1/4
68.000
49.000
30.000
38.000
49.000
118.000
10.000
80.000
58.000
0.860
4052568002077
10049 VL/O-3-3/4
10049
VL/O-3-3/4
68.000
8.000
8.000
0.000
G3/4
8.600
G1/4
78.000
56.000
34.000
44.000
56.000
138.000
10.000
92.000
72.000
1.200
4052568002114
536028 VL/O-3-1/8-B-EX
536028
VL/O-3-1/8-B-EX
26.000
3.500
3.500
3.000
G1/8
5.500
G1/8
12.500
22.000
12.500
19.000
22.000
65.000
8.000
45.000
35.000
0.150
4052568170578
536029 VL/O-3-1/4-EX
536029
VL/O-3-1/4-EX
30.400
5.000
5.000
0.000
G1/4
6.500
G1/8
5.000
29.000
17.000
24.000
29.000
80.000
8.000
50.000
40.000
0.230
4052568170585
536030 VL/O-3-1/2-EX
536030
VL/O-3-1/2-EX
52.000
8.000
8.000
0.000
G1/2
8.600
G1/4
68.000
49.000
30.000
38.000
49.000
118.000
10.000
80.000
58.000
0.860
4052568170592
536031 VL/O-3-3/4-EX
536031
VL/O-3-3/4-EX
68.000
8.000
8.000
0.000
G3/4
8.600
G1/4
78.000
56.000
34.000
44.000
56.000
138.000
10.000
92.000
72.000
1.200
4052568170608
4233 VL/O-3-PK-3
4233
VL/O-3-PK-3
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.110
4052568008499
4245 VL/O-3-PK-3x2
4245
VL/O-3-PK-3x2
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.180
4052568000592
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表