피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
português
Türkçe
English
VL Ø 3/4 - Extra light load
Special Springs
Die springs
Die springs - INCH
Die springs to ISO 10243 INCH
Series VL
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_inch/molle_per_stampi_iso10243_inch/vl/vl_20_inch.prj},{NB=VL20-076(0-in)},{CODE=VL20-076},{DHINCH=3/4},{DDINCH=3/8},{LO=76},{LOINCH=3},{LOIX=3.00},{R=5.6},{SXINCH=0.00},{S1INCH=0.90},{F1LBS=50},{S2INCH=1.20},{F2LBS=67},{S3INCH=1.35},{F3LBS=75},{SN=38},{SNINCH=1.50},{FN=372},{FNLBS=84},{SBINCH=1.85},{FBLBS=104},{MAT=Cr-Si},{BXHINCH=0.16 x 0.06},{DEINCH=0.74},{RG1=9.800},{RG1I=0.39},{DE1=19.000},{B=4.300},{H=1.700},{DDNUM=10.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DHINCH
Hole diameter
[인치]
DDINCH
Rod diameter
[인치]
LOINCH
Free length
[인치]
R
Rate /±10%
[lbs/0.1 in.]
FXI
Force
[lbs]
LXINCH
Length at compression end
[인치]
S1INCH
Recommended working deflection for long spring life
[인치]
F1LBS
Force
[lbs]
S2INCH
Recommended working deflection for medium spring life
[인치]
F2LBS
Force
[lbs]
S3INCH
Deflessione per media - corta durata
[인치]
F3LBS
Force
[lbs]
SNINCH
Maximum operating deflection
[인치]
FNLBS
Force
[lbs]
SBINCH
Solid deflection
[인치]
BXHINCH
Cross wire section
[인치]
VL20-025
VL20-025
3/4
3/8
1
16.8
0.00
1.00
0.30
50
0.39
66
0.44
74
0.49
83
0.55
0.16 x 0.06
VL20-032
VL20-032
3/4
3/8
1 1/4
12.9
0.00
1.25
0.38
49
0.50
65
0.57
73
0.63
81
0.72
0.16 x 0.06
VL20-038
VL20-038
3/4
3/8
1 1/2
10.6
0.00
1.50
0.45
48
0.60
64
0.67
72
0.75
79
0.87
0.16 x 0.06
VL20-044
VL20-044
3/4
3/8
1 3/4
9.0
0.00
1.75
0.52
47
0.69
62
0.78
70
0.87
78
1.02
0.16 x 0.06
VL20-051
VL20-051
3/4
3/8
2
7.8
0.00
2.00
0.60
47
0.80
63
0.90
71
1.00
79
1.19
0.16 x 0.06
VL20-064
VL20-064
3/4
3/8
2 1/2
6.5
0.00
2.50
0.76
49
1.01
65
1.13
73
1.26
81
1.53
0.16 x 0.06
VL20-076
VL20-076
3/4
3/8
3
5.6
0.00
3.00
0.90
50
1.20
67
1.35
75
1.50
84
1.85
0.16 x 0.06
VL20-089
VL20-089
3/4
3/8
3 1/2
4.7
0.00
3.50
1.05
50
1.40
66
1.85
75
1.75
83
2.19
0.16 x 0.06
VL20-102
VL20-102
3/4
3/8
4
4.2
0.00
4.00
1.20
51
1.61
68
1.81
76
2.01
85
2.53
0.16 x 0.06
VL20-115
VL20-115
3/4
3/8
4 1/2
3.7
0.00
4.50
1.36
50
1.81
66
2.04
75
2.26
83
2.87
0.16 x 0.06
VL20-127
VL20-127
3/4
3/8
5
3.4
0.00
5.00
1.50
51
2.00
68
2.25
76
2.50
84
3.18
0.16 x 0.06
VL20-139
VL20-139
3/4
3/8
5 1/2
3.1
0.00
5.50
1.64
51
2.19
68
2.46
76
2.74
84
3.48
0.16 x 0.06
VL20-152
VL20-152
3/4
3/8
6
2.8
0.00
6.00
1.80
50
2.39
67
2.69
75
2.99
84
3.81
0.16 x 0.06
VL20-305
VL20-305
3/4
3/8
12
1.4
0.00
12.00
3.60
52
4.80
69
5.4
77
6.00
86
7.73
0.16 x 0.06
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
VL Ø 20 - Extra light load
Special Springs
18.06.2020
07534 - Shoulder screws similar to DIN ISO 7379
norelem
30.05.2024
V Ø 1 1/2 - Light load
Special Springs
18.06.2020
03000 - Spring plungers with slot and ball, steel
norelem
30.05.2024
VL Ø 13 - Extra light load
Special Springs
18.06.2020
K1277 - Spring sleeves
KIPP
27.05.2024
PN 1681 Ejector rods for pneumatic quick release couplings - DME - Mat.:1.5...
D-M-E
27.11.2017
VL Ø 20 - Extra light load
RCM
27.11.2019
Series VL - Extra light load
Veith
08.10.2009
1L Diameter 3/8 spring - Extra light load springs
Mollificio Bordignon
02.04.2024
System compression springs DIN / ISO 10243, Identification color silver - S...
Tecnorm
09.08.2016
V Ø 25 - Light load
Special Springs
22.05.2024
VL Ø 16 - Extra light load
Berger Tools
18.06.2020
3S Diameter 16 mm spring - Heavy load spring
Mollificio Bordignon
02.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성