您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
感应电动机
东方马达株式会社
建立从产品树选择。
AC小型标准电动机
定速电动机
V系列
Powered by
CAD模型選擇
{oriental/selction_from_product_tree/standard_ac_motors/constant_speed_motors/v_series/v_induction_asmtab.prj},{NB=VHI540C2-5E-GVH5G50},{W=40},{V=Single-Phase 220/230V},{SHAFT=Combination type},{SERIES=V series},{TYPE=Lead Wire type},{MOTOR=40VN},{MOTOR1=540C2},{END=E},{R=5},{R1='5','6','7.5','9','12.5','15','18','25','30','36','50','60','75','90','100','120','150','180','250','300'},{ANGLE=0},{ANGLE1='0','90','180','270'},{TERMINAL=Cable},{VERS=2.000},{PPATH=v_induction_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
品名
ⁿ/ₐ
W
输出
[W]
V
电源电压
ⁿ/ₐ
SHAFT
轴
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
TYPE
形
ⁿ/ₐ
VHI425UT-5
VHI425UT-5
25
三相380/400V
联体型
V系列
端子箱
VHI206A2-5J
VHI206A2-5J
6
单相100V
联体型
V系列
导线
VHI206A2-5U
VHI206A2-5U
6
单相110/115V
联体型
V系列
导线
VHI206C2-5J
VHI206C2-5J
6
单相200V
联体型
V系列
导线
VHI206C2-5E
VHI206C2-5E
6
单相220/230V
联体型
V系列
导线
VHI315A2-5J
VHI315A2-5J
15
单相100V
联体型
V系列
导线
VHI315A2-5U
VHI315A2-5U
15
单相110/115V
联体型
V系列
导线
VHI315C2-5J
VHI315C2-5J
15
单相200V
联体型
V系列
导线
VHI315C2-5E
VHI315C2-5E
15
单相220/230V
联体型
V系列
导线
VHI425A2-5J
VHI425A2-5J
25
单相100V
联体型
V系列
导线
VHI425A2-5U
VHI425A2-5U
25
单相110/115V
联体型
V系列
导线
VHI425C2-5J
VHI425C2-5J
25
单相200V
联体型
V系列
导线
VHI425C2-5E
VHI425C2-5E
25
单相220/230V
联体型
V系列
导线
VHI425S2-5
VHI425S2-5
25
三相200/220/230V
联体型
V系列
导线
VHI425A2T-5J
VHI425A2T-5J
25
单相100V
联体型
V系列
端子箱
VHI425A2T-5U
VHI425A2T-5U
25
单相110/115V
联体型
V系列
端子箱
VHI425C2T-5J
VHI425C2T-5J
25
单相200V
联体型
V系列
端子箱
VHI425C2T-5E
VHI425C2T-5E
25
单相220/230V
联体型
V系列
端子箱
VHI425S2T-5
VHI425S2T-5
25
三相200/220/230V
联体型
V系列
端子箱
VHI540UT-5
VHI540UT-5
40
三相380/400V
联体型
V系列
端子箱
VHI560UT-5
VHI560UT-5
60
三相380/400V
联体型
V系列
端子箱
VHI540A2-5J
VHI540A2-5J
40
单相100V
联体型
V系列
导线
VHI540A2-5U
VHI540A2-5U
40
单相110/115V
联体型
V系列
导线
VHI540C2-5J
VHI540C2-5J
40
单相200V
联体型
V系列
导线
VHI540C2-5E
VHI540C2-5E
40
单相220/230V
联体型
V系列
导线
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表