目錄: Vitramo
Created: 28.10.2022
產品目錄的特殊屬性:
Zentrale Verwaltung mit dem CADENAS Qualitätstool PARTproject QA
Elektronischen Testlauf bestanden (CAD-Kompatibilität gegeben)
Nur eindeutige Benennungen enthalten -> volle ERP-Kompatibilität
Vitramo
VH-LED04848
Vitramo
Vitramo Infrarotheizung für die Decken- und Wandmontage
Infrarotheizung Decke
Licht- und Decken- Infrarotheizung der Baureihe VH-LED für die Aufputz-Montage an der Decke
Powered by
CAD模型選擇
{vitramo/infrarotheizung_fur_die_decken_und_wandmontage/infrarotheizung_decke/vh_led_fur_die_aufputz_montage_an_der_decke/vh_led04848.prj},{NB=VH-LED04848-DDeckenmontage(300)},{SA810ID03=VH-LED04848-D},{L=575},{H=49},{B=575},{X=1},{L1=468},{B1=468},{H1=21},{L2=442},{B2=442},{H2=19.5},{SA71002ID03=550},{SA71002ID04=230},{SA71002ID05=2.4},{SA71002ID06=2.4},{SA71002ID08=50.0},{SA71002ID10=0.0},{SA71002ID14=190},{SA71002ID16=190},{SA71002ID19=0.35},{SA71002ID20=18},{SA71002ID22=550},{SA71002ID24=0.00},{SA71021ID04=20},{SA71021ID05=4000},{SA71021ID06=2600},{TYPE=Deckenmontage},{LINK=https://youtu.be/eL919sUxYZc},{SA810ID04=VH-LED04848},{SA810ID06=4250939300825},{LODLEVEL=300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
TYPE
ⁿ/ₐ
SA810ID03
Bestell-Nummer
ⁿ/ₐ
SA810ID04
DATANORM-Nummer
ⁿ/ₐ
SA810ID06
GTIN-Nummer
ⁿ/ₐ
SA810ID10
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer
ⁿ/ₐ
SA100ID04
Geräteart
ⁿ/ₐ
SA110ID04
Produktserie
ⁿ/ₐ
SA700ID04
Produktname
ⁿ/ₐ
SA200ID03
Sanitär-Installationselemente für Wandtypen
ⁿ/ₐ
SA250ID03
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung
ⁿ/ₐ
SA400ID03
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung
ⁿ/ₐ
SA450ID03
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung
ⁿ/ₐ
SA500ID03
Befestigung
ⁿ/ₐ
SA71002ID03
elektrische Leistungsaufnahme
[W]
SA71002ID04
elektrische Spannung
[V]
SA71002ID05
Maximaler Einschaltstrom
[A]
SA71002ID06
Nennstrom
[A]
SA71002ID08
Frequenz
[Hz]
SA71002ID09
Anschlussart
ⁿ/ₐ
SA71002ID10
Länge Anschlusskabel
[m]
SA71002ID11
Schutzart (nach EN 60529)
ⁿ/ₐ
SA71002ID14
Oberflächentemperatur Strahlseite
[°C]
SA71002ID16
Max. Oberflächentemperatur
[°C]
SA71002ID17
Montageart
ⁿ/ₐ
SA71002ID18
Adaptierung
ⁿ/ₐ
SA71002ID19
Aufheizzeit
[h]
SA71002ID20
Montageabstand
[mm]
SA71002ID21
Leistungsregelung
ⁿ/ₐ
SA71002ID22
Nennwärmeleistung
[W]
SA71002ID23
Strahlungswirkungsbereich
ⁿ/ₐ
SA71002ID24
Min. Montagehöhe vom FFB
[m]
SA71021ID03
Element mit Leuchte
ⁿ/ₐ
SA71021ID04
Lichtleistung
[W]
SA71021ID05
Lichtfarbe
[K]
SA71021ID06
LED-Gesamtlichstrom
[lm]
SA010ID03
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
ⁿ/ₐ
SA010ID04
Herstellername
ⁿ/ₐ
VH-LED04848-DDeckenmontag...
Deckenmontage
VH-LED04848-D
VH-LED04848
4250939300825
Als Infrarotheizung wird ...
elektrisch betriebene Nie...
LICHT- UND DECKEN-HEIZELE...
VH-LED04848-D
innen
deckenhängend oder frei h...
Glas
weiß ähnlich RAL 9010
Aufputz-Montage an der De...
550
230
2.4
2.4
50.0
Installationssteckverbind...
0.0
IPX0
190
190
Horizontal
keine
0.35
18
Ungeregelt
550
"aus 2,5 m Höhe, 10 m² de...
0.00
Ja
20
4000
2600
200111
Vitramo GmbH
VH-LED04848-SSeilmontage
Seilmontage
VH-LED04848-S
VH-LED04848
4250939300825
Als Infrarotheizung wird ...
elektrisch betriebene Nie...
LICHT- UND DECKEN-HEIZELE...
VH-LED04848-S
innen
deckenhängend oder frei h...
Glas
weiß ähnlich RAL 9010
Aufputz-Montage an Seilen...
550
230
2.4
2.4
50.0
Installationssteckverbind...
0.0
IPX0
190
190
Horizontal
keine
0.35
18
Ungeregelt
550
"aus 2,5 m Höhe, 10 m² de...
0.00
Ja
20
4000
2600
200111
Vitramo GmbH
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Characteristics Graph
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表