카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
VH.153+IN - Indicator knobs
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Control elements
Control knobs
VH.153+IN
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/06/1_control_knobs/vh_153_in/vh_153_in.prj},{NB=Indicator knobs VH.153/44 B-6+IN},{CODE=73211},{DESCRIPTION=VH.153/44 B-6+IN},{DIM01=44},{DIM02=26},{DIM03=23},{DIM04=14},{DIM05=25},{DIM06=17},{DIM07=2},{DIM08=7},{DIM09=M4},{DIM10=-},{DIM11=6},{DIM12=14},{MATERIAL=Ottone},{WEIGHT=36},{R=50.000},{R1=7.000},{NDM=4.000},{R2=0.894},{G2=0.643},{B2=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
d1
[mm]
DIM04
d2
[mm]
DIM05
l
[mm]
DIM06
l1
[mm]
DIM07
h1
[mm]
DIM08
h2
[mm]
DIM09
f
ⁿ/ₐ
DIM10
f1
ⁿ/ₐ
DIM11
dH9
[mm]
DIM12
h
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Indicator knobs VH.153/25...
73011
VH.153/25 B-4+IN
25
18
19
11
18
14
1
6
M3
-
4
11
16
Indicator knobs VH.153/35...
73111
VH.153/35 B-6+IN
35
22
23
14
25
17
2
7
M4
-
6
14
27
Indicator knobs VH.153/44...
73211
VH.153/44 B-6+IN
44
26
23
14
25
17
2
7
M4
-
6
14
36
Indicator knobs VH.153/54...
73321
VH.153/54 B-6+IN
54
32
28
15
35
23
2
9
M5
-
6
18
74
Indicator knobs VH.153/62...
73421
VH.153/62 B-8+IN
62
35
28
15
35
25
2
9
M5
-
8
20
92
Indicator knobs VH.153/74...
73511
VH.153/74 A-8+IN
72
46
37
20
45
35
3
11
M6
M6
8
26
180
Indicator knobs VH.153/85...
73611
VH.153/85 A-8+IN
85
49
37
20
45
35
3
11
M6
M6
8
26
235
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성