Vertical Outside Bend - Series 2, 3, 4, & 5 - Aluminum
Eaton B-Line
Cable Tray Systems & Supports / Cable Management
Series 2,3,4 & 5 Aluminum Cable Tray
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/cable_ts/series2345_ct_al/fittings/vertical_bend_outside.prj},{NB=4A-12-90VO12},{SERIES=VO},{W=12\"},{H=4},{MAT=A},{TYPE=},{ANG=90},{R=12},{PPATH=../../series2345_fittings/parts/vertical_outside_asmtpl.prj},{LOD=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
W
Tray Width
ⁿ/ₐ
WMM
Tray Width
[mm]
RMM
R - Bend Radius
[mm]
A
[인치]
AMM
A
[mm]
B
[인치]
BMM
B
[mm]
C
[인치]
CMM
C
[mm]
4A-06-90VO12
4A-06-90VO12
6"
152
305
15.000
381
15.000
381
15.000
381
4A-09-90VO12
4A-09-90VO12
9"
229
305
15.000
381
15.000
381
15.000
381
4A-12-90VO12
4A-12-90VO12
12"
305
305
15.000
381
15.000
381
15.000
381
4A-18-90VO12
4A-18-90VO12
18"
457
305
15.000
381
15.000
381
15.000
381
4A-24-90VO12
4A-24-90VO12
24"
610
305
15.000
381
15.000
381
15.000
381
4A-30-90VO12
4A-30-90VO12
30"
762
305
15.000
381
15.000
381
15.000
381
4A-36-90VO12
4A-36-90VO12
36"
914
305
15.000
381
15.000
381
15.000
381
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성