카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Vertical drain - PPL06
Schiedel
Stainless steel system
PrimaPlus Ø80-Ø300
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/primaplus/vertical_drain_asmtab.prj},{NB=Vertical_drain 150/200/0,6/316/MA/PPL06(a)(400)},{MAT=106305},{EAN=4037494149096},{DC=AT,BE,BA,CZ,DK,FI,DE,IT,HR,NO,RU,SE,RS,SK,SI,GB,PL,HU},{SYS=PPL06},{SAP=Vertical_drain 150/200/0,6/316/MA/PPL06},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=150},{A=150},{ML=316},{SL=BA},{WG=0.53},{INTX=150.00},{SHORT=150/200/0,6/316/MA/PPL06},{AUTODIM=1.00},{PPATH=vertical_drain_asmcfg_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
A
[mm]
ML
Material / Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Vertical_drain 80/200/0,6...
106299
4037494149058
PPL06
Vertical_drain 80/200/0,6...
80
150
316
BA
0.30
Vertical_drain 100/-/0,6/...
106300
5035944600561
PPL06
Vertical_drain 100/-/0,6/...
100
150
316
BA
3.34
Vertical_drain 130/200/0,...
106303
4037494149089
PPL06
Vertical_drain 130/200/0,...
130
150
316
BA
0.46
Vertical_drain 150/200/0,...
106305
4037494149096
PPL06
Vertical_drain 150/200/0,...
150
150
316
BA
0.53
Vertical_drain 180/200/0,...
106307
4037494149102
PPL06
Vertical_drain 180/200/0,...
180
150
316
BA
0.63
Vertical_drain 200/200/0,...
106308
4037494149119
PPL06
Vertical_drain 200/200/0,...
200
150
316
BA
0.70
Vertical_drain 230/200/0,...
106309
4037494149126
PPL06
Vertical_drain 230/200/0,...
230
150
316
BA
0.80
Vertical_drain 250/200/0,...
106310
4037494149133
PPL06
Vertical_drain 250/200/0,...
250
150
316
BA
0.87
Vertical_drain 300/200/0,...
106311
4037494149140
PPL06
Vertical_drain 300/200/0,...
300
150
316
BA
1.04
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성