您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
SFB - Stempelführungsbuchsen DIN 9845 Form C
Veith
Schneidbuchsen, Führungsbuchsen, Bohrbuchsen
Stempelführungsbuchsen
Powered by
CAD模型選擇
{veith/buchsen/stempelfuehrungsbuchsen/sfb.prj},{NB=Stempelfuehrungsbuchse SFB-4.1x16},{VB=Stempelführungsbuchse},{KB=SFB},{D1=10},{AUSWAHL=0},{D2=4.10},{L1=16},{R=1.0},{T=0.01},{MAT=Einsatzstahl},{H=700 - 780}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
VB
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
KB
Kurzbez.
ⁿ/ₐ
D1
Außen-Ø n6
[mm]
L1
Länge
[mm]
R
Radius
[mm]
T
Lagetoleranz
[mm]
MAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
H
Härte
[HV 10]
VEITH-Stempelfuehrungsbuc...
Stempelführungsbuchse
SFB
5
9
1.0
0.01
Einsatzstahl
700 - 780
VEITH-Stempelfuehrungsbuc...
Stempelführungsbuchse
SFB
6
12
1.0
0.01
Einsatzstahl
700 - 780
VEITH-Stempelfuehrungsbuc...
Stempelführungsbuchse
SFB
7
12
1.0
0.01
Einsatzstahl
700 - 780
VEITH-Stempelfuehrungsbuc...
Stempelführungsbuchse
SFB
8
12
1.0
0.01
Einsatzstahl
700 - 780
VEITH-Stempelfuehrungsbuc...
Stempelführungsbuchse
SFB
10
16
1.0
0.01
Einsatzstahl
700 - 780
VEITH-Stempelfuehrungsbuc...
Stempelführungsbuchse
SFB
12
16
1.5
0.02
Einsatzstahl
700 - 780
VEITH-Stempelfuehrungsbuc...
Stempelführungsbuchse
SFB
15
20
1.5
0.02
Einsatzstahl
700 - 780
VEITH-Stempelfuehrungsbuc...
Stempelführungsbuchse
SFB
18
20
2.0
0.02
Einsatzstahl
700 - 780
VEITH-Stempelfuehrungsbuc...
Stempelführungsbuchse
SFB
22
28
2.0
0.02
Einsatzstahl
700 - 780
VEITH-Stempelfuehrungsbuc...
Stempelführungsbuchse
SFB
26
28
2.0
0.02
Einsatzstahl
700 - 780
VEITH-Stempelfuehrungsbuc...
Stempelführungsbuchse
SFB
30
36
2.0
0.02
Einsatzstahl
700 - 780
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SFB-ISO - Guide bushes ISO 8978
Veith
13.03.2012
Non-return valve, direction of flow from threaded studs - Thread: metric fi...
VOSS
11.04.2023
BBB - Drill Bushes DIN 172 Form B
Veith
13.03.2012
Shuttle valve, ball seating - With sealing cone connection
VOSS
11.04.2023
Non-return valve, direction of flow from threaded studs - Thread: Whitworth...
VOSS
11.04.2023
BBA - Drill Bushes DIN 172 Form A
Veith
13.03.2012
Non-return valve, both sides with tube connection - Tube connection accordi...
VOSS
11.04.2023
ZBA - Cyl. drill bush DIN 179 Form A
Veith
13.03.2012
N287 - Dowel pins with thread according to DIN 7979 N287
Intercom
15.07.2022
PSH - Punch DIN 9861 Shape D / ISO 6752
RCM
04.04.2022
262. - Guide bush for punch, DIN 9845 Shape C
FIBRO
21.07.2023
SE 793 - Punsh - guide bushings DIN 9845, Form C
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
PSK - Punch DIN 9861 Shape D / ISO 6752
RCM
04.04.2022
MMB - Die buttons DIN ISO 8977 Form F with straight thru hole
Veith
13.03.2012
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表