1241.1-ISO - Führungsbuchse mit Bund, Stahl - Bronze mit Festschmierstoff ISO 9448-6 bzw. DIN 9831
Veith
Führungselemente
Powered by
CAD模型選擇
{veith/fuehrungselemente/1241_1_iso.prj},{NB=Fuehrungsbuchse 1241.1-ISO-32},{VB=Führungsbuchse},{KB=1241.1-ISO},{D1=32},{D2=48},{D3=56},{D4=53},{D6=67},{D7=79.7},{L3=63},{L2=30},{L1=93}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
VB
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
KB
Kurzbez.
ⁿ/ₐ
D1
Innen-Ø
[mm]
D2
Schaft-Ø js4
[mm]
D3
Bund-Ø
[mm]
D4
Außen-Ø
[mm]
D6
Teilkreis-Ø
[mm]
D7
Maximal-Ø
[mm]
L3
[mm]
L2
Schaftlänge
[mm]
L1
Gesamtlänge
[mm]
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1241.1-ISO
19
32
40
39
52
64.7
36
23
59
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1241.1-ISO
20
32
40
39
52
64.7
36
23
59
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1241.1-ISO
24
40
48
46
60
72.7
56
23
79
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1241.1-ISO
25
40
48
46
60
72.7
56
23
79
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1241.1-ISO
30
48
56
53
67
79.7
63
30
93
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1241.1-ISO
32
48
56
53
67
79.7
63
30
93
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1241.1-ISO
38
58
66
63
77
89.7
71
37
108
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1241.1-ISO
40
58
66
63
77
89.7
71
37
108
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1241.1-ISO
48
70
80
77
91
103.7
80
47
127
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1241.1-ISO
50
70
80
77
91
103.7
80
47
127
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1241.1-ISO
60
85
95
92
106
118.7
90
60
150
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1241.1-ISO
63
85
95
92
106
118.7
90
60
150
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1241.1-ISO
80
105
118
115
129
141.7
90
60
150
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
1242.2-ISO - Flanged guide bush, steel - bronze with solid lubricant ISO 9...
Veith
13.03.2012
1267-ISO - Clamps with screw
Veith
10.11.2011
1242.3-ISO - Flanged guide bush, steel - bronze with solid lubricant ISO 9...
Veith
13.03.2012
1240-ISO - Guide bush, steel - bronze with solid lubricant ISO 9448-2 or D...
Veith
13.03.2012
1200.2-ISO - Guide pillar ISO 9182-2 bzw. DIN 9825
Veith
13.03.2012
1241.4-ISO - Guide bush with shoulder, steel - bronze with solid lubricant ...
Veith
13.03.2012
1241.5-ISO - Guide bush with shoulder, steel - bronze with solid lubricant ...
Veith
13.03.2012
LZ22EB - Cutting punch ISO 8020 with ejector with circular shape - form F
Veith
13.03.2012
1210-ISO - Demountable guide pillar ISO 9182-5 or DIN 9825
Veith
13.03.2012
1231.1-ISO - Guide bush with shoulder ISO 9448-6 or DIN 9831
Veith
13.03.2012
1232.2-ISO - Flanged guide bush ISO 9448-4 or DIN 9831
Veith
13.03.2012
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表