您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
1231.4-ISO - Führungsbuchse mit Bund ISO 9448-6 bzw. DIN 9831
Veith
Führungselemente
Powered by
CAD模型選擇
{veith/fuehrungselemente/1231_4_iso.prj},{NB=Fuehrungsbuchse 1231.4-ISO-32},{VB=Führungsbuchse},{KB=1231.4-ISO},{D1=32},{D2=48},{D3=56},{D4=53},{D6=67},{D7=79.7},{L3=45},{L2=30},{L1=75},{KLAMMER=0},{LSN=21.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
VB
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
KB
Kurzbez.
ⁿ/ₐ
D1
Innen-Ø
[mm]
D2
Schaft-Ø js4
[mm]
D3
Bund-Ø
[mm]
D4
Außen-Ø
[mm]
D6
Teilkreis-Ø
[mm]
D7
Maximal-Ø
[mm]
L3
[mm]
L2
Schaftlänge
[mm]
L1
Gesamtlänge
[mm]
VEITH-Fuehrungsbuchse 123...
Führungsbuchse
1231.4-ISO
19
32
40
39
52
64.7
20
23
43
VEITH-Fuehrungsbuchse 123...
Führungsbuchse
1231.4-ISO
20
32
40
39
52
64.7
20
23
43
VEITH-Fuehrungsbuchse 123...
Führungsbuchse
1231.4-ISO
24
40
48
46
60
72.7
36
23
59
VEITH-Fuehrungsbuchse 123...
Führungsbuchse
1231.4-ISO
25
40
48
46
60
72.7
36
23
59
VEITH-Fuehrungsbuchse 123...
Führungsbuchse
1231.4-ISO
30
48
56
53
67
79.7
45
30
75
VEITH-Fuehrungsbuchse 123...
Führungsbuchse
1231.4-ISO
32
48
56
53
67
79.7
45
30
75
VEITH-Fuehrungsbuchse 123...
Führungsbuchse
1231.4-ISO
38
58
66
63
77
89.7
45
37
82
VEITH-Fuehrungsbuchse 123...
Führungsbuchse
1231.4-ISO
40
58
66
63
77
89.7
45
37
82
VEITH-Fuehrungsbuchse 123...
Führungsbuchse
1231.4-ISO
48
70
80
77
91
103.7
50
47
97
VEITH-Fuehrungsbuchse 123...
Führungsbuchse
1231.4-ISO
50
70
80
77
91
103.7
50
47
97
VEITH-Fuehrungsbuchse 123...
Führungsbuchse
1231.4-ISO
60
85
95
92
106
118.7
56
60
116
VEITH-Fuehrungsbuchse 123...
Führungsbuchse
1231.4-ISO
63
85
95
92
106
118.7
56
60
116
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
1231.5-ISO - Guide bush with shoulder ISO 9448-6 or DIN 9831
Veith
13.03.2012
R0245 - Demountable guide bush (ISO 9448-6/DIN 9831)
PlaSteel
17.06.2021
DBEI - Bronze guide bushing with impregnated graphit inserts
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
06.10.2021
PAFS-B EO - SAE Straight 4 bolt flange (butt weld)
Parker
31.05.2022
Gerade Einschraubverschraubungen S-Reihe, ISO 8434-1-Form E - Thread: Whitw...
VOSS
11.04.2023
1267-ISO - Clamps with screw
Veith
10.11.2011
1231.2-ISO - Guide bush with shoulder ISO 9448-6 or DIN 9831
Veith
13.03.2012
1231.3-ISO - Guide bush with shoulder ISO 9448-6 or DIN 9831
Veith
13.03.2012
R0246 - Bussola guida estraibile (ISO 9448-6/DIN 9831)
PlaSteel
17.06.2021
1231.1-ISO - Guide bush with shoulder ISO 9448-6 or DIN 9831
Veith
13.03.2012
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表