카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
VDN.FP+IRS - Solid handwheels
Elesa+Ganter
Operating elements
VDN.FP
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/operating_elements/vdn_fp/vdn_fp_irs_asmtab.prj},{NB=Solid handwheels VDN.175 FP+IRS(1)},{PARTNUMBER=73742},{DESCRIPTION=VDN.175 FP+IRS},{POS=1},{DIM01=175},{NDM=10},{DIM02=16},{DIM03=66},{DIM04=32},{DIM05=40},{DIM06=33.0},{DIM07=55},{DIM08=90},{DIM09=56},{DIM10=43.0},{DIM11=15},{DIM12=80},{DIM13=68.0},{DIM14=26},{DIM15=22},{DIM16=24.8},{DIM17=6},{DIM18=500},{DIM19=16},{WEIGHT=1147},{PPATH=vdn_fp_irs_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
dH7
[mm]
DIM03
L
[mm]
DIM04
B
[mm]
DIM05
d1
[mm]
DIM06
d2
[mm]
DIM07
d3
[mm]
DIM08
d4
[mm]
DIM09
d5
[mm]
DIM10
l
[mm]
DIM11
l2
[mm]
DIM12
H
[mm]
DIM13
R
[mm]
DIM14
d'
[mm]
DIM15
d''
[mm]
DIM16
t
[mm]
DIM17
b
[mm]
DIM18
C
[Nm]
DIM19
L
[J]
WEIGHT
Weight
[g]
Solid handwheels VDN.150 ...
73732
VDN.150 FP+IRS
150
14
60
30
32
26.5
50
80
48
38.0
15
65
57.0
20
16
18.3
5
400
14
803
Solid handwheels VDN.175 ...
73742
VDN.175 FP+IRS
175
16
66
32
40
33.0
55
90
56
43.0
15
80
68.0
26
22
24.8
6
500
16
1147
Solid handwheels VDN.200 ...
73752
VDN.200 FP+IRS
200
20
68
32
40
33.0
55
90
60
43.0
15
90
76.5
26
22
24.8
6
600
18
1462
Solid handwheels VDN.225 ...
73762
VDN.225 FP+IRS
225
20
71
33
49
40.0
66
110
66
44.5
15
90
88.0
34
27
30.3
8
900
25
1856
Solid handwheels VDN.250 ...
73772
VDN.250 FP+IRS
249
22
75
36
49
40.0
66
110
70
44.5
15
90
100.0
35
27
30.3
8
1000
28
2248
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
VDN.FP+IRS - ELESA-Solid handwheels
Elesa
13.05.2024
VDN.FP+IRS-A - Solid handwheels
Elesa+Ganter
28.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성