카탈로그: Moxmec
생성됨: 18.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Moxmec
VD - Simple type
Moxmec
Piezo-feeders
in-line piezo feeders
Powered by
CAD모델 선택
{moxmec/basi_vibranti_piezo/ader_lineari/vd.prj},{NB=VD - 5A(D)},{BASE=VD - 5A},{SE=D},{TEN=0-250 V 50-60 Hz o 24 DC},{AMP=5},{FDR=160},{PB=0.5},{PCM=0.2},{LUCM=200},{LACM=15},{TDL=0 ÷ 40},{UDL=10 ÷ 90},{A=82.0},{B=38.7},{C=40},{D=21.3},{E=68},{F=8},{G=135},{H=120},{I=21.4},{J=17},{K=19},{L=21.4},{M=7.5},{N=7.5},{R=48},{U=46.0},{V=59.5},{Z=46.0},{O=46.000},{P=48},{RR=34.000},{S=14.000},{SSNDM=5},{SSKDM=4.134},{T=40},{UU=59.500},{AA=16.000},{AB=64.000},{AC=4.500},{SW=3},{SW1=2.500},{BB=19},{SW2=17},{CC=30.200},{CD=14.700},{DA=10.000},{DB=74.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
BASE
ⁿ/ₐ
TEN
Voltage
ⁿ/ₐ
AMP
Amperage
[mA]
FDR
Oscillations
[Hz]
PB
base Weight
[Kg.]
PCM
Max chute weigth
[Kg.]
LUCM
Max chute length
[mm]
LACM
Max Chute Breadth
[mm]
TDL
Temperature
ⁿ/ₐ
UDL
Humidity
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
R
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
Z
[mm]
VD - 5A
VD - 5A
0-250 V 50-60 Hz o 24 DC
5
160
0.5
0.2
200
15
0 ÷ 40
10 ÷ 90
82.0
38.7
40
21.3
68
8
135
120
21.4
17
19
21.4
7.5
7.5
48
46.0
59.5
46.0
VD - 15A
VD - 15A
0-250 V 50-60 Hz o 24 DC
8
135
0.8
0.3
250
20
0 ÷ 40
10 ÷ 90
106.4
43.2
50
21.8
77
10
165
145
29.4
25
27
29.4
10.0
7.5
73
48.5
69.5
51.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성