카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
VD.FP+I-SST - Solid handwheels with revolving handle
Elesa+Ganter
Operating elements
VD.FP+I-SST
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/operating_elements/vd_fp_i_sst/vd_fp_i_sst.prj},{NB=Solid handwheels with revolving handle VD.150 FP+I-SST},{PARTNUMBER=70781},{DESCRIPTION=VD.150 FP+I-SST},{DIM01=150},{DIM02=48},{DIM03=18},{DIM04=32},{DIM05=24},{DIM06=44},{DIM07=70},{DIM08=48},{DIM09=38},{DIM10=15},{DIM11=65},{DIM12=M8},{DIM12X=8},{DIM13=64},{DIM14=20},{DIM15=16},{DIM16=18.0},{DIM17=5},{DIM18=300},{DIM19=19},{WEIGHT=580},{A=30.000},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2018. 2. 22. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
[mm]
DIM01
D
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
B
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
d2
[mm]
DIM06
d3
[mm]
DIM07
d4
[mm]
DIM08
d5
[mm]
DIM09
l
[mm]
DIM10
l2
[mm]
DIM11
H
[mm]
DIM12
m
ⁿ/ₐ
DIM13
R
[mm]
DIM14
d
[mm]
DIM15
d
[mm]
DIM16
t
[mm]
DIM17
b
[mm]
DIM18
[Nm]
DIM19
[J]
WEIGHT
Weight
[g]
Solid handwheels with rev...
70481
VD.100 FP+I-SST
100
40
15
24
20
35
54
39
36
12
50
M6
41
16
13
15.0
5
150
11
300
Solid handwheels with rev...
70581
VD.125 FP+I-SST
125
44
15
32
24
44
70
46
38
15
65
M8
53
20
16
18.0
5
300
14
465
Solid handwheels with rev...
70781
VD.150 FP+I-SST
150
48
18
32
24
44
70
48
38
15
65
M8
64
20
16
18.0
5
300
19
580
Solid handwheels with rev...
70981
VD.200 FP+I-SST
200
57
21
40
31
55
90
60
43
15
90
M10
86
26
22
24.0
6
700
36
1080
Solid handwheels with rev...
71181
VD.250 FP+I-SST
249
65
25
49
38
66
110
70
44
15
90
M10
109
35
27
30.0
8
1300
40
1630
Solid handwheels with rev...
71281
VD.300 FP+I-SST
301
75
25
58
58
94
148
82
56
18
90
M10
134
42
38
41.0
10
1500
48
3020
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
VRTP+I - Spoked handwheels
Elesa+Ganter
28.03.2024
VD.FP+I - Solid handwheels with side handle
Elesa+Ganter
28.03.2024
VPRAX/M - Volantino pieno
GAMM
05.05.2022
GN 323.5 - Safety handwheels, needle bearing, Type D, with revolving steel ...
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 323.4 - Safety handwheels, friction bearing, Type D, with revolving stee...
Elesa+Ganter
28.03.2024
VDN.FP+I - Solid handwheels
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 924 - Spoked handwheels, with revolving hangle, with keway
Elesa+Ganter
28.03.2024
VPRAX/MR - Volantino pieno
GAMM
05.05.2022
HAM12_18 - Handwheel¡¤Rotary Handle Type¡¤Aluminum Alloy Double-Strip Handw...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
GDBCAV,GDBCAW - Hand wheel-solid hand wheel-rotary handle type
SRD-FA
04.04.2023
VDN.FP+I+ST - Safety solid handwheels
Elesa+Ganter
28.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성