카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
VCTS-Z-SST - Adjustable lobe knobs
Elesa+Ganter
Clamping knobs
VCTS-Z
VCTS-Z-SST
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/clamping_knobs/vct_z_combi/vcts_z_sst/vcts_z_sst.prj},{NB=Adjustable lobe knobs VCTS-Z-40 SST-M8},{PARTNUMBER=169652},{DESCRIPTION=VCTS-Z-40 SST-M8},{DIM01=40},{DIM02=M8},{NDM=8},{DIM03=37},{DIM04=18},{DIM05=13.5},{DIM06=22},{DIM07=7},{DIM08=10},{DIM09=24},{WEIGHT=34},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PARTNUMBER
CODE
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
D
ⁿ/ₐ
DIM03
L
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
d2
[mm]
DIM06
l1
[mm]
DIM07
l2
[mm]
DIM08
h
[mm]
DIM09
Teeth no.
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[g]
Adjustable lobe knobs VCT...
169651
VCTS-Z-40 SST-M6
40
M6
37
18
13.5
22
7
10
24
36
Adjustable lobe knobs VCT...
169652
VCTS-Z-40 SST-M8
40
M8
37
18
13.5
22
7
10
24
34
Adjustable lobe knobs VCT...
169662
VCTS-Z-50 SST-M8
50
M8
42
22
16.0
23
8
14
26
54
Adjustable lobe knobs VCT...
169663
VCTS-Z-50 SST-M10
50
M10
42
22
16.0
23
8
14
26
52
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성