카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
VCT-LP - Lobe knobs
Elesa+Ganter
Clamping knobs
VCT-LP
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/clamping_knobs/vct_lp/vct_lp_b_asmtab.prj},{NB=Lobe knobs VCT.32 B-M6-LP-C9},{PARTNUMBER=69544-C9},{DESCRIPTION=VCT.32 B-M6-LP-C9},{DIM01=32},{DIM02=M6},{NDM=6},{DIM03=23},{DIM04=15},{DIM05=10},{DIM06=12},{DIM07=21.0},{DIM08=10},{DIM09=100},{WEIGHT=14},{ANG1=152.717},{LEN=17.168},{ANG2=27.2830},{RAD=3.333},{POINT=19.330},{PPATH=vct_lp_b_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d6H
ⁿ/ₐ
DIM03
L
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
l2
[mm]
DIM06
h
[mm]
DIM07
R
[mm]
DIM08
C#
[Nm]
DIM09
F1
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Lobe knobs VCT.25 B-M5-LP...
69512-C9
VCT.25 B-M5-LP-C9
25
M5
19
13
8
10
20.0
7
100
10
Lobe knobs VCT.32 B-M6-LP...
69544-C9
VCT.32 B-M6-LP-C9
32
M6
23
15
10
12
21.0
10
100
14
Lobe knobs VCT.40 B-M8-LP...
69594-C9
VCT.40 B-M8-LP-C9
40
M8
27
17
12
18
21.5
18
100
24
Lobe knobs VCT.50 B-M10-L...
69654-C9
VCT.50 B-M10-LP-C9
50
M10
32
19
14
20
22.5
27
100
34
Lobe knobs VCT.63 B-M12-L...
69714-C9
VCT.63 B-M12-LP-C9
63
M12
37
22
16
26
24.0
50
100
44
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성