피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: FUJI HENSOKUKI
생성됨: 30.07.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FUJI HENSOKUKI
0.4kW
FUJI HENSOKUKI
Orthogonal axes(VC series)
Three-phase Geared Motor
Standard Geared Motor
Flange mount type, with Brake (VC-FBH)
Powered by
CAD모델 선택
{fuji_hensokuki/vx_series_standard_type/three_phase_geared_motor/standard_geared_motor/flange_mount_type_with_brake/vc_series_asmtab_0_4.prj},{NB=VC04-045FBH},{IDNR=},{MO=0.4},{RR=1/45},{TB=S},{PTB=S},{POTB=S},{V=},{CE=},{S=VC},{C=CH-0406023},{M=0.4 kWB},{VER=1},{VERBRAKE=2},{VER2=FBH},{MO1=0.40},{VERROT=180},{PPATH=../../../../vx_series_standard_type/three_phase_geared_motor/parts/vc_series_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
MO
Motor output
[kW]
RR
Reduction ratio
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
VC04-007FBH
0.4
1/7
VC04-007FBH
VC04-010FBH
0.4
1/10
VC04-010FBH
VC04-015FBH
0.4
1/15
VC04-015FBH
VC04-020FBH
0.4
1/20
VC04-020FBH
VC04-025FBH
0.4
1/25
VC04-025FBH
VC04-030FBH
0.4
1/30
VC04-030FBH
VC04-040FBH
0.4
1/40
VC04-040FBH
VC04-045FBH
0.4
1/45
VC04-045FBH
VC04-050FBH
0.4
1/50
VC04-050FBH
VC04-060FBH
0.4
1/60
VC04-060FBH
VC04-080FBH
0.4
1/80
VC04-080FBH
VC04-100FBH
0.4
1/100
VC04-100FBH
VC04-120FBH
0.4
1/120
VC04-120FBH
VC04-160FBH
0.4
1/160
VC04-160FBH
VC04-200FBH
0.4
1/200
VC04-200FBH
VC04-240FBH
0.4
1/240
VC04-240FBH
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
0.4kW
FUJI HENSOKUKI
25.01.2022
EST - Eco Electric Stopper
Misumi
07.06.2021
0.2kW
FUJI HENSOKUKI
25.01.2022
HEG Series - Compact Standard Type
HORIUCHI MACHINERY Co., Ltd.
23.08.2022
F3S type motor for protected water
NISSEI Corporation
20.05.2024
Type VLM - Bevel Gearboxes
ATEK Antriebstechnik
25.10.2022
RSC 015-50
DYMCO
12.05.2011
3-Phase Motor for Inverter
Sumitomo Heavy Industries, Ltd. PTC Group
07.12.2023
0.4kW
FUJI HENSOKUKI
16.02.2022
PS Planetary gearbox - PS..60 - 115
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
420EKR
Hammer Caster
13.09.2022
LS2..P12B11 - Steel roller plunger
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
Electromagnetic Brake Motor
ORIENTALMOTOR Co.,Ltd.
10.04.2024
0.4kW
FUJI HENSOKUKI
16.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성