您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
VBX/FP - Volantino a sei lobi
GAMM
2-Volantini_di_bloccaggio
volantini_bussola
Powered by
CAD模型選擇
{gamm/2-volantini_di_bloccaggio/volantini_bussola/vbx_fp.prj},{NB=6157125},{SHA256=NtV9Fb/dluZXJFQQBxxi7uQjhmvwF0QObBFxZUPmTTA=},{INAME=6157125},{NAME=6157125},{NNCUSTOM=VBX/FP},{NTCUSTOM=Volantino a sei lobi},{NBCUSTOM=6157125},{LINACUSTOM=6157125},{STEPFILE=6157125_VBX40_FP_M06.stp},{PNGFILE=VBX_FP},{DWGFILE=VBX_FP},{CODE=6157125},{MOD=VBX/40/FP M6},{A=40},{B=21},{C=28},{D=M6},{E=18},{F=13},{G=15.0},{D1=11.0},{WGT=33},{MAT=Duroplasto nero. Inserto in acciaio inox.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
ⁿ/ₐ
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
D1
[mm]
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
6157105
6157105
VBX/20/FP M6
20
13
15
M6
11
7
8.0
7.5
10
Duroplasto nero. Inserto ...
6157115
6157115
VBX/30/FP M6
30
17
24
M6
15
11
12.5
9.0
16
Duroplasto nero. Inserto ...
6157125
6157125
VBX/40/FP M6
40
21
28
M6
18
13
15.0
11.0
33
Duroplasto nero. Inserto ...
6157135
6157135
VBX/40/FP M8
40
21
28
M8
18
13
15.0
11.0
34
Duroplasto nero. Inserto ...
6157145
6157145
VBX/50/FP M8
50
25
33
M8
18
15
18.0
13.0
49
Duroplasto nero. Inserto ...
6157155
6157155
VBX/50/FP M10
50
25
33
M10
18
15
18.0
13.0
52
Duroplasto nero. Inserto ...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
VP pieno - Volantino a sei lobi pieno
GAMM
05.05.2022
VBX - Volantino a sei lobi
GAMM
05.05.2022
VB pieno - Volantino a sei lobi pieno
GAMM
10.05.2022
VP - Volantino a sei lobi
GAMM
05.05.2022
VB/FP pieno - Volantino a sei lobi pieno
GAMM
05.05.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表