您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Festo
Created: 04.02.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含产品选择助理/配置
Calculator included
定义运动 / 几何依赖关系
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
包含全寿命信息
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
支持以下语言:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VAS - 完整的吸盘组件
Festo
产品
真空技术
真空吸盘
Powered by
CAD模型選擇
{festo/parts_cat/vacuum/v_gripper/vas.prj},{NB=152605 VAS-125-3/8-NBR},{TNR=152605},{TYP=VAS-125-3/8-NBR},{INFO=},{EOLDATE=},{L0=20.000},{VER=1},{SQU=0},{D=G3/8},{D1=7.000},{D2=125.000},{L=36.000},{L1=20.000},{L2=6.050},{L3=29.950},{SW=19.000},{NDM=16.662},{KDM=14.950},{E3=2.800},{RD1=16.650},{RD2=20.500},{RD3=17.900},{RD4=0.000},{RH1=2.950},{RH2=1.950},{TNR2=34636},{CNSMASSEXACT=0.152},{GTIN=4052568070205}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
TNR
产品代号
ⁿ/ₐ
TYP
型号
ⁿ/ₐ
D
螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
SW
扳手开口宽度
[mm]
CNSMASSEXACT
重量
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
173438 VAS-2-M3-NBR
173438
VAS-2-M3-NBR
M3
1.000
2.000
9.400
5.400
3.300
6.100
4.500
0.001
4052568037437
173439 VAS-5-M5-NBR
173439
VAS-5-M5-NBR
M5
2.000
5.000
16.500
10.000
3.800
12.700
8.000
0.002
4052568037444
34588 VAS-8-M5-NBR
34588
VAS-8-M5-NBR
M5
2.000
8.000
19.000
11.300
2.850
16.150
8.000
0.004
4052568023133
173440 VAS-10-M5-NBR
173440
VAS-10-M5-NBR
M5
2.000
10.000
19.200
11.500
3.800
15.400
8.000
0.003
4052568037451
36142 VAS-15-1/8-NBR
36142
VAS-15-1/8-NBR
G1/8
3.000
15.000
20.200
12.000
4.700
15.500
13.000
0.011
4052568023393
34587 VAS-30-1/8-NBR
34587
VAS-30-1/8-NBR
G1/8
3.000
30.000
21.500
12.000
4.700
16.800
13.000
0.013
4052568023126
36143 VAS-40-1/4-NBR
36143
VAS-40-1/4-NBR
G1/4
4.000
40.000
30.900
17.400
5.800
25.100
17.000
0.026
4052568023409
36144 VAS-55-1/4-NBR
36144
VAS-55-1/4-NBR
G1/4
4.000
55.000
33.900
17.400
5.800
28.100
17.000
0.032
4052568010188
36145 VAS-75-1/4-NBR
36145
VAS-75-1/4-NBR
G1/4
4.000
75.000
28.000
17.000
5.800
22.200
17.000
0.076
4052568023416
34586 VAS-100-1/4-NBR
34586
VAS-100-1/4-NBR
G1/4
4.000
100.000
28.000
17.000
5.800
22.200
17.000
0.138
4052568023119
152605 VAS-125-3/8-NBR
152605
VAS-125-3/8-NBR
G3/8
7.000
125.000
36.000
20.000
6.050
29.950
19.000
0.152
4052568070205
173437 VAS-1-M3-NBR
173437
VAS-1-M3-NBR
M3
0.900
1.000
7.400
5.800
3.000
3.600
4.500
0.001
12612 VAS-8-M5-S
12612
VAS-8-M5-S
M5
0.000
8.000
19.000
11.500
5.000
14.000
8.000
0.003
160988 VAS-8-M5-SI
160988
VAS-8-M5-SI
M5
2.000
8.000
19.200
11.500
5.000
14.200
8.000
0.002
173442 VAS-10-M5-SI
173442
VAS-10-M5-SI
M5
2.000
10.000
19.200
11.500
5.000
14.200
8.000
0.003
158973 VAS-15-1/8-SI
158973
VAS-15-1/8-SI
G1/8
3.000
15.000
20.000
12.000
6.500
13.500
13.000
0.006
158974 VAS-30-1/8-SI
158974
VAS-30-1/8-SI
G1/8
3.000
30.000
21.500
12.000
6.500
15.000
13.000
0.007
158975 VAS-40-1/4-SI
158975
VAS-40-1/4-SI
G1/4
4.000
40.000
30.500
17.000
8.000
22.500
17.000
0.013
158976 VAS-55-1/4-SI
158976
VAS-55-1/4-SI
G1/4
4.000
55.000
33.500
17.000
8.000
25.500
17.000
0.016
160989 VAS-75-1/4-SI
160989
VAS-75-1/4-SI
G1/4
4.000
75.000
28.000
14.000
8.000
20.000
17.000
0.036
160990 VAS-100-1/4-SI
160990
VAS-100-1/4-SI
G1/4
4.000
100.000
28.500
14.500
8.000
20.500
17.000
0.067
160991 VAS-125-3/8-SI
160991
VAS-125-3/8-SI
G3/8
7.000
125.000
36.000
16.500
9.000
27.000
19.000
0.148
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表