VariaPro FKM Metr. - Cable glands for special applications
Hummel
Cable glands
Industrial cable glands
HSK for special applications
VariaPro FKM
Metric
Powered by
CAD모델 선택
{hummel/kabelverschraubungen/industriekabelverschraubungen/hsk_f_spez_anwendungen/variapro_fkm/metrisch/variapro_fkm_metrisch.prj},{NB=VariaPro FKM 1.752.2500.51},{AG=M 25 x 1.5},{NDM=25.000},{KDM=23.160},{P=1.500},{FR=-},{D1=14.5-18},{D1X=18.0},{SW=27 / 30},{GL=7.0},{H=29.0},{BN=1.752.2500.51},{VERS1=6},{VERS=18},{BN2=1.750.2500.50},{BN3=1.750.2500.51}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
AG
Thread
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
SW
SW1/SW2
[mm]
GL
[mm]
H
[mm]
BN
Order number
ⁿ/ₐ
VariaPro FKM 1.752.1200.5...
M 12 x 1.5
2-8
16 / 17
6.5
20.0
1.752.1200.50
VariaPro FKM 1.752.1200.5...
M 12 x 1.5
5-8
16 / 17
6.5
20.0
1.752.1200.51
VariaPro FKM 1.752.1600.5...
M 16 x 1.5
4-11
19 / 20
7.0
24.5
1.752.1600.50
VariaPro FKM 1.752.1600.5...
M 16 x 1.5
7-11
19 / 20
7.0
24.5
1.752.1600.51
VariaPro FKM 1.752.2000.5...
M 20 x 1.5
7-14
22 / 24
6.0
27.0
1.752.2000.50
VariaPro FKM 1.752.2000.5...
M 20 x 1.5
10-14
22 / 24
6.0
27.0
1.752.2000.51
VariaPro FKM 1.752.2500.5...
M 25 x 1.5
11-18
27 / 30
7.0
29.0
1.752.2500.50
VariaPro FKM 1.752.2500.5...
M 25 x 1.5
14.5-18
27 / 30
7.0
29.0
1.752.2500.51
VariaPro FKM 1.752.3200.5...
M 32 x 1.5
16-25
36 / 40
8.0
34.0
1.752.3200.50
VariaPro FKM 1.752.3200.5...
M 32 x 1.5
20.5-25
36 / 40
8.0
34.0
1.752.3200.51
VariaPro FKM 1.752.4000.5...
M 40 x 1.5
21-32
46 / 50
8.0
40.0
1.752.4000.50
VariaPro FKM 1.752.4000.5...
M 40 x 1.5
26.5-32
46 / 50
8.0
40.0
1.752.4000.51
VariaPro FKM 1.752.5000.5...
M 50 x 1.5
31-42
57 /57
9.0
48.0
1.752.5000.50
VariaPro FKM 1.752.5000.5...
M 50 x 1.5
35-42
57 / 57
9.0
48.0
1.752.5000.51
VariaPro FKM 1.752.6300.5...
M 63 x 1.5
41-54
65 / 68
10.0
47.5
1.752.6300.50
VariaPro FKM 1.752.6300.5...
M 63 x 1.5
46.5-54
65 / 68
10.0
47.5
1.752.6300.51
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HSK-K Metric - Standard Cable Glands
Hummel
05.02.2020
HSK-M-Multi PG - Cable glands for special applications
Hummel
11.03.2021
HSK-KE PG - Standard Cable Glands
Hummel
05.02.2020
BCG Series - Cable Glands
ABB Installation Products
10.07.2019
HSK-INOX-HD Metr. - Cable glands for special applications
Hummel
11.03.2021
HSK-M-EMV PG-long - Cable Glands
Sealcon
01.06.2017
HSK-M-EMV-D PG - Cable Glands
Sealcon
01.06.2017
DIN 46320-C4-Ms with Seal ring No. 6 PG - Miscellaneous cable glands
Hummel
05.02.2020
DIN 46320-C4-Ms with multiperforated seal ring No. 7 PG - Miscellaneous cab...
Hummel
05.02.2020
HSK-XL Metr. - Cable glands for special applications
Sealcon
01.06.2017
HSK-M-Multi Metr. - Cable glands for special applications
Sealcon
01.06.2017
84100-20 - Cable glands, EMC stainless steel
norelem
30.05.2024
BN 22335 - Ex-cable glands
Bossard Catalog
31.10.2023
BEM Series - Cable Glands
ABB Installation Products
10.07.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성