카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
Vacuum and Pressure Switches VS-V/P-W-D-K(-2C) - VS-V-W-D-K-NPN-2C
Schmalz
Vacuum Components
Switches and System Monitoring
Electronic Vacuum/Pressure Switches
Vacuum and Pressure Switches VS-V/P-W-D-K(-2C)
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/schalter_und_systemueberwachung/elektronische_vakuum_und_druckschalter/vakuum_und_druckschalter_vs_v_p_w_d_k_2c/10_06_02_00421.prj},{NB=SCHMALZ 10.06.02.00421 VS-V-W-D-K-NPN-2C},{ARTNR=10.06.02.00421},{C114=30},{C117=25.4},{C115=37.1},{C111=30},{C133=4},{C136=5},{C628=20},{C625=20},{C492=3},{C1022=125},{C532=45},{C575=75},{NAME=10_06_02_00421},{INAME=10_06_02_00421},{SHA256=7qAreom6Qbw/XAUlQi2q/tW+/AlCE7kBgnFoS/2jjEg=},{NNCUSTOM=VS-V-W-D-K-NPN-2C},{NTCUSTOM=Vakuum-/Druckschalter in Würfelform},{NBCUSTOM=VS-V-W-D-K-NPN-2C},{LINACUSTOM=VS-V-W-D-K-NPN-2C},{C132=G1/8\"-AG},{C135=M5-IG},{C633=M3-IG},{C846=Nicht aggressive Gase, trockene, ölfreie Luft},{C2213=-1,0 ... 0,0},{C836=3-digit 7-segment LED},{C856=± 0.2% vom max. Einstellwert},{C844=Einstellbar: 0 bis 100% vom Einstellwert oder Komparatormodus},{C422=1 digital}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
NNCUSTOM
ⁿ/ₐ
NTCUSTOM
ⁿ/ₐ
NBCUSTOM
ⁿ/ₐ
LINACUSTOM
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
C114
B
[mm]
C132
G1
ⁿ/ₐ
C135
G2
ⁿ/ₐ
C633
G4
ⁿ/ₐ
C117
H
[mm]
C115
H1
[mm]
C111
L
[mm]
C133
LG1
[mm]
C136
LG2
[mm]
C628
X1
[mm]
C625
Y1
[mm]
C846
Messmedium
ⁿ/ₐ
C2213
Messbereich
[bar]
C836
Messwertanzeige
ⁿ/ₐ
C492
Überdrucksicherheit
[bar]
C856
Wiederholgenauigkeit
ⁿ/ₐ
C422
Ein-/Ausgänge
ⁿ/ₐ
C1022
Schaltvermögen (max)
[mA]
C424
Elektrischer Anschluss
ⁿ/ₐ
C2195
Connection
ⁿ/ₐ
C674
Spannung
ⁿ/ₐ
C532
Stromaufnahme
[mA]
C449
Protection class
ⁿ/ₐ
C2220
Umgebungstemperatur
[°C]
C575
Weight
[g]
SCHMALZ 10.06.02.00421 VS...
10_06_02_00421
VS-V-W-D-K-NPN-2C
Vakuum-/Druckschalter in ...
VS-V-W-D-K-NPN-2C
VS-V-W-D-K-NPN-2C
10.06.02.00421
30
G1/8"-AG
M5-IG
M3-IG
25.4
37.1
30
4
5
20
20
Nicht aggressive Gase, tr...
-1,0 ... 0,0
3-digit 7-segment LED
3
± 0.2% vom max. Einstellw...
1 digital
125
Kabel
G1/8"-AG
12-24V DC
45
IP 40
0 ... 50
75
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성