magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VABS-S7 - 콘넥터 키트
Festo
제품 (A - Z)
V
VABS
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/v/vabs/vabs_s7_asmtab.prj},{NB=4727328 VABS-S7-BE-B-N14-V14},{TNR=4727328},{TYP=VABS-S7-BE-B-N14-V14},{B1=29.000},{B2=15.000},{B3=35.000},{B4=7.000},{B5=0.000},{B6=0.000},{D1=1/4 NPT},{D2=M5},{D3=-},{D4=-},{D5=0.000},{D6=0.000},{D7=-},{D8=0.000},{H1=14.000},{H2=50.000},{H3=12.000},{H4=24.000},{H5=64.000},{H6=72.700},{H7=0.000},{H8=0.000},{H9=0.000},{H10=0.000},{H11=0.000},{L1=50.000},{L2=32.000},{L3=0.000},{L4=0.000},{L5=0.000},{L6=0.000},{T1=0.000},{T2=0.000},{PPATH=assemblies/vabs_s7_asmtpl.prj},{VERS=3},{CNSMASSEXACT=0.250},{GTIN=4052568275051}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
나사산
ⁿ/ₐ
D3
나사산
ⁿ/ₐ
D4
나사산
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
나사산
ⁿ/ₐ
D8
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
H9
[mm]
H10
[mm]
H11
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
VERS
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
563396 VABS-S7-S-G14
563396
VABS-S7-S-G14
35.000
19.000
44.000
0.000
0.000
0.000
G1/4
M8
-
-
0.000
0.000
-
0.000
60.000
41.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
104.000
78.000
30.000
18.000
28.000
41.000
0.000
0.000
1
0.000
4052568210861
4727331 VABS-S7-RB-B-N14-...
4727331
VABS-S7-RB-B-N14-V14
74.000
10.300
32.000
26.300
6.000
5.000
1/4 NPT
M5
-
-
0.000
0.000
-
0.000
60.000
24.000
12.000
24.000
16.000
12.000
20.000
24.000
28.000
24.000
0.000
55.000
32.000
15.000
40.000
0.000
0.000
31.700
37.700
4
0.000
4052568275068
4727328 VABS-S7-BE-B-N14-...
4727328
VABS-S7-BE-B-N14-V14
29.000
15.000
35.000
7.000
0.000
0.000
1/4 NPT
M5
-
-
0.000
0.000
-
0.000
14.000
50.000
12.000
24.000
64.000
72.700
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
50.000
32.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
3
0.250
4052568275051
2999476 VABS-S7-BE-B-G14-...
2999476
VABS-S7-BE-B-G14-V14
29.000
15.000
35.000
7.000
0.000
0.000
G1/4
M5
-
-
0.000
0.000
-
0.000
14.000
50.000
12.000
24.000
64.000
72.700
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
50.000
32.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
3
0.250
4052568268039
3580505 VABS-S7-RB-B-G14-...
3580505
VABS-S7-RB-B-G14-V14
74.000
10.300
32.000
26.300
6.000
5.000
G1/4
M5
-
-
0.000
0.000
-
0.000
60.000
24.000
12.000
24.000
16.000
12.000
20.000
24.000
28.000
24.000
63.400
55.000
32.000
15.000
40.000
0.000
0.000
31.700
37.700
2
0.000
4052568271497
8141067 VABS-S7-RB-B-G14-...
8141067
VABS-S7-RB-B-G14-R12
83.000
74.000
32.000
10.300
26.300
7.000
G1/4
M5
-
-
0.000
0.000
-
0.000
62.000
24.000
19.000
12.000
25.000
24.000
12.000
11.000
0.000
0.000
0.000
62.000
32.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
5
0.750
8072668 VABS-S7-BE-BS-G14...
8072668
VABS-S7-BE-BS-G14-V14
35.000
6.100
2.500
0.000
0.000
0.000
15
M5
M5
M5
15.000
8.000
M5
5.500
62.000
31.000
32.000
16.000
17.000
3.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
62.000
31.000
24.000
12.000
3.500
3.500
3.000
8.000
6
0.330
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성