V2B/V3B - Volantino a bracci
GAMM
1-Volantini_di_manovra
Volantini_a_bracci
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/1-volantini_di_manovra/volantini_a_bracci/v2b_v3b.prj},{NB=6109021},{SHA256=LjVjuhrC8r0mrOrhr2LDleX3tfxdd/ytdhbs5EMMDRM=},{INAME=6109021},{NAME=6109021},{NNCUSTOM=V2B/V3B},{NTCUSTOM=Volantino a bracci},{NBCUSTOM=6109021},{LINACUSTOM=6109021},{STEPFILE=6109021.step},{PNGFILE=V2B_V3B},{DWGFILE=V2B_V3B},{CODE=6109021},{MOD=V2B/400},{H=95},{L=400},{A=88},{B=38},{D=F10},{C=42},{WGT=922},{MAT=Duroplasto nero. Bussola e bracci in acciaio zincato.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D
ⁿ/ₐ
C
[mm]
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
6109005
6109005
V2B/230
65
230
88
38
M22
42
584
Duroplasto nero. Bussola ...
6109006
6109006
V2B/230
65
230
88
38
F10
42
672
Duroplasto nero. Bussola ...
6109010
6109010
V2B/275
70
275
88
38
M22
42
662
Duroplasto nero. Bussola ...
6109011
6109011
V2B/275
70
275
88
38
F10
42
751
Duroplasto nero. Bussola ...
6109015
6109015
V2B/340
84
340
88
38
M22
42
745
Duroplasto nero. Bussola ...
6109016
6109016
V2B/340
84
340
88
38
F10
42
833
Duroplasto nero. Bussola ...
6109020
6109020
V2B/400
95
400
88
38
M22
42
834
Duroplasto nero. Bussola ...
6109021
6109021
V2B/400
95
400
88
38
F10
42
922
Duroplasto nero. Bussola ...
6109025
6109025
V3B/230
65
230
88
38
M22
42
670
Duroplasto nero. Bussola ...
6109026
6109026
V3B/230
65
230
88
38
F10
42
760
Duroplasto nero. Bussola ...
6109030
6109030
V3B/275
70
275
88
38
M22
42
791
Duroplasto nero. Bussola ...
6109031
6109031
V3B/275
70
275
88
38
F10
42
880
Duroplasto nero. Bussola ...
6109035
6109035
V3B/340
84
340
88
38
M22
42
915
Duroplasto nero. Bussola ...
6109036
6109036
V3B/340
84
340
88
38
F10
42
1003
Duroplasto nero. Bussola ...
6109040
6109040
V3B/400
95
400
88
38
M22
42
922
Duroplasto nero. Bussola ...
6109041
6109041
V3B/400
95
400
88
38
F10
42
1137
Duroplasto nero. Bussola ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MTSBHR, MTSBHL, MTSMHR - Block Nuts for 30 Degree Trapezoidal Screw Threads...
Misumi
30.06.2021
GN 3330 - Tubular Handles, Stainless Steel, with Movable Handle Legs, Hygie...
Ganter
12.04.2024
LM - Leva di manovra
GAMM
05.05.2022
ECL-5 - Control Levers
Essentra Components
04.08.2014
VPR/MR - Volantino pieno
GAMM
05.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성