您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
Ball Valve Type 21 - DIN, Threaded End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Ball valves
Ball Valve Type 21
DIN
Powered by
CAD模型選擇
{asahi/av_valve/ball_valves/bv_type_21/din/bv21_din_threaded_asmtab.prj},{NB=V2ALVUEND032},{CNSORDERNO=V2ALVUEND032},{NDMM=32},{NDINCH=11/4},{MD=32},{MDC=0.0},{D1=82},{D2=48},{D3=30},{D4=19.0},{C1=42},{H=80.5},{H1=47},{H2=52.5},{H3=8},{H4=3},{H5=10},{A=121},{S=15.0},{S1=30},{S2=9.0},{S3=15},{ME=5.5},{MD2=Rp 11/4},{ML=22},{L=150},{VAR=0.0},{PPATH=../../../jis/parts_21_23_14/bv21/din_threaded_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal diameter
[mm]
NDINCH
Nominal diameter
[Inch]
MD
[mm]
MDC
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
C1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
A
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
ME
[mm]
MD2
DIN PN10
[mm]
ML
DIN PN10
[mm]
L
DIN PN10
[mm]
V2ALVUEND010
V2ALVUEND010
10
3/8
13
0.0
46
0
0
0.0
0
43.5
0
0.0
0
0
0
80
0.0
0
0.0
0
0.0
Rp 3/8
15
99
V2ALVUEND015
V2ALVUEND015
15
1/2
15
0.0
48
42
25
13.5
36
51.5
29
30.0
6
3
8
92
10.5
19
7.3
11
5.5
Rp 1/2
15
102
V2ALVUEND020
V2ALVUEND020
20
3/4
20
0.0
60
42
25
15.0
36
59.5
35
36.5
6
3
10
100
11.0
19
7.3
11
5.5
Rp 3/4
17
120
V2ALVUEND025
V2ALVUEND025
25
1
25
0.0
70
42
25
15.0
36
68.0
39
43.5
6
3
10
110
11.0
19
7.3
11
5.5
Rp 1
20
131
V2ALVUEND032
V2ALVUEND032
32
11/4
32
0.0
82
48
30
19.0
42
80.5
47
52.5
8
3
10
121
15.0
30
9.0
15
5.5
Rp 11/4
22
150
V2ALVUEND040
V2ALVUEND040
40
11/2
40
0.0
100
57
35
23.0
50
89.0
55
61.0
10
3
12
131
18.0
30
9.0
15
6.5
Rp 11/2
25
163
V2ALVUEND050
V2ALVUEND050
50
2
51
0.0
126
57
35
23.0
50
102.5
66
72.5
10
3
12
159
18.0
30
9.0
15
6.5
Rp 2
28
197
V21LVUEND065
V21LVUEND065
65
21/2
65
58.0
133
81
55
30.0
70
126.0
72
85.0
13
3
16
200
24.0
48
9.0
6
9.0
Rp 21/2
32
215
V21LVUEND080
V21LVUEND080
80
3
78
68.5
152
81
55
30.0
70
140.0
85
94.0
13
3
19
240
24.0
55
11.0
7
9.0
Rp 3
35
265
V21LVUEND100
V21LVUEND100
100
4
100
90.0
210
116
70
40.0
102
178.0
110
126.0
16
3
23
300
34.0
65
11.0
8
11.0
Rp 4
45
340
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表