피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
V.2EE - COLLAR NUTS DIN 6331 Inox A2 / S.S 304 or Inox A4 / S.S 316
FG INOX
Stainless steel fasteners
Nuts
Lock nuts
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/visserie_boulonnerie_inox/nuts/lock_nuts/v_2ee.prj},{NB=fginox_2EE36},{REF=2EE36},{P=55},{H=54},{PAS=4.00},{D1=68},{D=M36},{DX=36},{NATURE=A2 / S.S 304}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
P
[mm]
H
[mm]
PAS
[mm]
D1
d1
[mm]
D
d
ⁿ/ₐ
NATURE
Nature
ⁿ/ₐ
FG INOX - 2EE8
2EE8
13
12
1.25
18
M8
A2 / S.S 304
FG INOX - 2EE10
2EE10
17
15
1.50
22
M10
A2 / S.S 304
FG INOX - 2EE12
2EE12
19
18
1.75
25
M12
A2 / S.S 304
FG INOX - 2EE16
2EE16
24
24
2.00
31
M16
A2 / S.S 304
FG INOX - 2EE20
2EE20
30
30
2.50
37
M20
A2 / S.S 304
FG INOX - 2EE24
2EE24
36
36
3.00
45
M24
A2 / S.S 304
FG INOX - 2EE30
2EE30
46
45
3.50
58
M30
A2 / S.S 304
FG INOX - 2EE36
2EE36
55
54
4.00
68
M36
A2 / S.S 304
FG INOX - 4EE8
4EE8
13
12
1.25
18
M8
A4 / S.S 316
FG INOX - 4EE10
4EE10
17
15
1.50
22
M10
A4 / S.S 316
FG INOX - 4EE12
4EE12
19
18
1.75
25
M12
A4 / S.S 316
FG INOX - 4EE16
4EE16
24
24
2.00
31
M16
A4 / S.S 316
FG INOX - 4EE20
4EE20
30
30
2.50
37
M20
A4 / S.S 316
FG INOX - 4EE24
4EE24
36
36
3.00
45
M24
A4 / S.S 316
FG INOX - 4EE30
4EE30
46
45
3.50
58
M30
A4 / S.S 316
FG INOX - 4EE36
4EE36
55
54
4.00
68
M36
A4 / S.S 316
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성