USZ-M - Metal connector, safety-type straight, outer thread strain relief
Flexa
Protective conduit
Metal connector, safety-type straight, outer thread strain relief
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/connectors/usz/usz_m.prj},{NB=FLEXA USZ-M 15017328112},{ART=15017328112},{AD=10},{METR=M12x1.5},{ARTOLD=5017.328112},{CD=7.0 x 10.0},{KB=5.0 - 6.5},{I=6.0},{C=10.0},{D=35.5},{SW1=15.0},{SW2=15.0},{SW3=17.0},{GEWA=12.000},{GEWK=10.160},{SW1L=2.500},{SW2L=13.500},{SW1E=16.500},{SW2E=16.500},{TKD=13.000},{TKL=4.500},{OD=1.500},{DMA=19.000},{DMB=8.500},{DMR=8.500},{DMI=1.000},{TGEWA=15.000},{GE=1.200},{GTKL=4.500},{GEW=2.090},{VPE=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ART
FLEXA No.
ⁿ/ₐ
AD
ⁿ/ₐ
METR
EN 60423
ⁿ/ₐ
ARTOLD
FLEXA No.
ⁿ/ₐ
CD
Conduit dimensions
[mm]
KB
clamping range
[mm]
I
Smallest Inner-ø
[mm]
C
Legth of thread
[mm]
D
Total length
[mm]
SW1
Wrench size across flats
[mm]
SW2
Wrench size across flats
[mm]
SW3
Wrensch size across flats
[mm]
GEW
Weight
[kg/100]
VPE
Packing unit
[piece(s)]
FLEXA USZ-M 15016327112
15016327112
10
M12x1.5
5016.327.112
8.0 x 10.0
5.0 - 6.5
6.5
10.0
35.5
15.0
15.0
17.0
2.090
10
FLEXA USZ-M 15016327116
15016327116
14
M16x1.5
5016.327.116
11.0 x 14.0
6.0 - 10.5
9.0
10.0
36.7
18.0
21.0
21.0
4.070
10
FLEXA USZ-M 15016327120
15016327120
17
M20x1.5
5016.327.120
14.0 x 17.0
8.0 - 14.5
12.5
10.0
40.5
24.0
24.0
25.0
5.390
10
FLEXA USZ-M 15016327020
15016327020
21
M20x1.5
5016.327.020
18.0 x 21.0
8.0 - 14.5
16.0
10.0
40.5
24.0
30.0
29.0
6.990
10
FLEXA USZ-M 15016327125
15016327125
21
M25x1.5
5016.327.125
18.0 x 21.0
12.5 - 19.0
16.0
11.0
45.5
30.0
30.0
29.0
7.210
10
FLEXA USZ-M 15016327025
15016327025
27
M25x1.5
5016.327.025
23.0 x 27.0
12.5 - 19.0
21.0
11.0
50.3
30.0
36.0
36.0
13.200
10
FLEXA USZ-M 15016327132
15016327132
27
M32x1.5
5016.327.132
23.0 x 27.0
17.0 - 25.5
21.0
13.0
53.0
36.0
36.0
36.0
14.650
10
FLEXA USZ-M 15016327140
15016327140
36
M40x1.5
5016.327.140
31.0 x 36.0
24.0 - 33.0
27.5
13.0
56.9
46.0
46.0
45.0
23.870
5
FLEXA USZ-M 15016327150
15016327150
45
M50x1.5
5016.327.150
40.0 x 45.0
33.0 - 42.0
35.0
14.0
61.7
55.0
55.0
54.0
31.150
5
FLEXA USZ-M 15016327163
15016327163
56
M63x1.5
5016.327.163
51.0 x 56.0
40.0 - 52.0
45.0
14.0
69.0
70.0
70.0
66.0
34.000
5
FLEXA USZ-M 15016328112
15016328112
10
M12x1.5
5016.328112
7.0 x 10.0
5.0 - 6.5
6.0
10.0
35.5
15.0
15.0
17.0
2.090
10
FLEXA USZ-M 15016328116
15016328116
14
M16x1.5
5016.328.116
10.0 x 14.0
6.0 - 10.5
8.5
10.0
36.7
18.0
21.0
21.0
4.070
10
FLEXA USZ-M 15016328120
15016328120
17
M20x1.5
5016.328.120
13.0 x 17.0
8.0 - 14.5
11.5
10.0
40.5
24.0
24.0
25.0
5.390
10
FLEXA USZ-M 15016328020
15016328020
21
M20x1.5
5016.328.020
17.0 x 21.0
8.0 - 14.5
15.5
10.0
40.5
24.0
30.0
29.0
6.990
10
FLEXA USZ-M 15016328125
15016328125
21
M25x1.5
5016.328.125
17.0 x 21.0
12.5 - 19.0
15.5
11.0
45.5
30.0
30.0
29.0
7.210
10
FLEXA USZ-M 15016328025
15016328025
27
M25x1.5
5016.328.025
22.0 x 27.0
12.5 - 19.0
20.5
11.0
50.3
30.0
36.0
36.0
13.200
10
FLEXA USZ-M 15016328132
15016328132
27
M32x1.5
5016.328.132
22.0 x 27.0
17.0 - 25.5
20.5
13.0
53.0
36.0
36.0
36.0
14.650
10
FLEXA USZ-M 15016328140
15016328140
36
M40x1.5
5016.328140
29.0 x 36.0
24.0 - 33.0
27.5
13.0
56.9
46.0
46.0
45.0
23.870
5
FLEXA USZ-M 15016328150
15016328150
45
M50x1.5
5016.328.150
38.0 x 45.0
33.0 - 42.0
35.0
14.0
61.7
55.0
55.0
54.0
31.150
5
FLEXA USZ-M 15016328163
15016328163
56
M63x1.5
5016.328.163
49.0 x 56.0
40.0 - 52.0
45.0
14.0
69.0
70.0
70.0
66.0
34.000
5
FLEXA USZ-M 15017328112
15017328112
10
M12x1.5
5017.328112
7.0 x 10.0
5.0 - 6.5
6.0
10.0
35.5
15.0
15.0
17.0
2.090
10
FLEXA USZ-M 15017328116
15017328116
14
M16x1.5
5017.328.116
10.0 x 14.0
6.0 - 10.5
8.5
10.0
36.7
18.0
21.0
21.0
4.070
10
FLEXA USZ-M 15017328120
15017328120
17
M20x1.5
5017.328.120
13.0 x 17.0
8.0 - 14.5
11.5
10.0
40.5
24.0
24.0
25.0
5.390
10
FLEXA USZ-M 15017328020
15017328020
21
M20x1.5
5017.328.020
17.0 x 21.0
8.0 - 14.5
15.5
10.0
40.5
24.0
30.0
29.0
6.990
10
FLEXA USZ-M 15017328125
15017328125
21
M25x1.5
5017.328.125
17.0 x 21.0
12.5 - 19.0
15.5
11.0
45.5
30.0
30.0
29.0
7.210
10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SPR-AS - Protective metal conduit, galvanized steel
Flexa
01.03.2022
AK - End cap / transition for tubing spr
Flexa
06.12.2023
FLEXAgraff-PU-F - Protective metal conduit, galvanized steel double-overlap...
Flexa
01.03.2022
SPR-PU-F - Protective metal conduit, galvanized steel flame retardant PU sh...
Flexa
01.03.2022
SKINTOP® ST-M - Cable gland plastic
LAPP
15.05.2024
EEM - Terminal sleeve/ferrule Brass for conduit
Flexa
01.03.2022
SPR-VA - Protective metal conduit, stainless steel
Flexa
01.03.2022
RQT - Material (TPE), IP code IP66
Flexa
06.12.2023
RQGKZ-M - Plastic screw connector, quick-type, with strain relief and outer...
Flexa
06.12.2023
US-M - Safety-type screwed conduit connector with ferrule, sealing and O-ri...
Flexa
06.12.2023
USDR-M - Metal connector. safety-type, straight turnable outer thread
Flexa
01.03.2022
GM-M - Counternut
Flexa
01.03.2022
KPQH_KPGH - Male Connector
SMC
28.09.2023
FLEXAgraff-PU-AS - Protective metal conduit, galvanized steel Agraff profil...
Flexa
01.03.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성