UPIF-MS - Plastic Pull with Switching Function
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
拉手
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/pull/upif_ms.prj},{NB=UPIF-MS-BK},{A=28},{L1=160},{L=188},{M=M6},{MX=6},{LF=15},{H=60},{H1=25},{COLOR=BK},{MASS=323},{COLORX=0.20,0.20,0.20,0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
A
尺寸 A
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
L
尺寸 L
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
LF
螺纹长度 Lf
[mm]
H
尺寸 H
[mm]
H1
尺寸 H1
[mm]
UPIF-MS-BK
UPIF-MS-BK
28
160
188
M6
15
60
25
UPIF-MS-BL
UPIF-MS-BL
28
160
188
M6
15
60
25
UPIF-MS-SG
UPIF-MS-SG
28
160
188
M6
15
60
25
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表