피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
Slide with twin fixed body cylinder series S11
Metalwork
Actuators
Handling
Slides guides units
twin_cyl_s11
twin_cylinder_s11
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/actuators/handling/slides_guides_units/twin_cyl_s11/twin_cylinder_s11/twin_cyl_s11_asmtab.prj},{NB=W1450162025/0},{IDNR=},{DI=16},{VER=2},{HUB=25},{HUBST=0},{INFO=Catalogue},{PPATH=../twin_cyl_s11_asmtpl.prj},{A=22},{B=56},{C=10},{C2=2},{D=5},{F=1.5},{G=11},{H=12},{L=10},{M=2},{N=4.3},{P=8},{Q=4},{R=M4},{R1=4},{S=6},{S1=3},{T=4.3},{U=8},{V=4},{X=M5},{Z=46},{AB=3},{AC=26},{AD=1},{AE=12},{AF=5},{AG=M5},{AM=M10x1},{AL=8.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DI
Ø Diameter
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
C3
[mm]
C4
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
Thread
ⁿ/ₐ
R1
R1 H7
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
Thread
ⁿ/ₐ
Y
[mm]
Z
[mm]
Z1
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
AD
[mm]
AE
[mm]
AF
[mm]
AG
Thread
ⁿ/ₐ
AH
ⁿ/ₐ
AM
Thread
ⁿ/ₐ
AL
[mm]
WG
Weight
[kg]
W1450122025
W1450122025
12
18
46
5
45
2
65
57
4
20
1.5
9
10
8
2
4.3
8
4
M3
4
5
3
3.3
6
3
14
M4
6
38
-
3
20
1
10
4
M5
M5
M8x1
7
0.190
W1450162025
W1450162025
16
22
56
10
50
2
74
64
5
20
1.5
11
12
10
2
4.3
8
4
M4
4
6
3
4.3
8
4
15
M5
8
46
-
3
26
1
12
5
M5
M6
M10x1
8.5
0.338
W1450202025
W1450202025
20
26
66
10
55
2
83
71
6
22.5
1.5
13
14
12
2
5.5
9
5
M4
4
7
3
4.3
8
4
16
M5
10
56
54
3
30
1
14
5
M5
M8
M10x1
9
1.625
W1450252025
W1450252025
25
32
78
10
60
2
92
78
7
25
2.5
16
17
14
2
6.5
10.5
6
M5
4
7
3
5.2
9
5
19
M6
12
66
64
5
39
1
17
6
M5
M10
M12x1
10
0.875
W1450302025
W1450302025
30
36
98
10
70
2
106
90
8
30
2.5
18
19
16
2
8.5
14
8
M6
6
8
5
5.2
9
5
21
M6
12
86
82
5
52
1
19
6
G 1/8
M12
M14x1.5
12
1.490
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성