UHT - Pipe
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Pull
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/pull/uht.prj},{NB=UHT-28-392-AL},{CN=UHT-28-392-AL},{L=392},{D1=28},{D2=25},{B=5.5},{M=M6},{MASS=186}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
L
Dimension L
[mm]
D1
Dimension D1
[mm]
D2
Dimension D2
[mm]
B
Dimension b
[mm]
M
Dimension M
[mm]
MASS
Mass
[g]
UHT-20-174-AL
UHT-20-174-AL
174
20
17
4.5
M5
58
UHT-20-174-BK
UHT-20-174-BK
174
20
17
4.5
M5
58
UHT-20-194-AL
UHT-20-194-AL
194
20
17
4.5
M5
65
UHT-20-194-BK
UHT-20-194-BK
194
20
17
4.5
M5
65
UHT-20-244-AL
UHT-20-244-AL
244
20
17
4.5
M5
82
UHT-20-244-BK
UHT-20-244-BK
244
20
17
4.5
M5
82
UHT-20-294-AL
UHT-20-294-AL
294
20
17
4.5
M5
99
UHT-20-294-BK
UHT-20-294-BK
294
20
17
4.5
M5
99
UHT-20-344-AL
UHT-20-344-AL
344
20
17
4.5
M5
116
UHT-20-344-BK
UHT-20-344-BK
344
20
17
4.5
M5
116
UHT-20-394-AL
UHT-20-394-AL
394
20
17
4.5
M5
133
UHT-20-394-BK
UHT-20-394-BK
394
20
17
4.5
M5
133
UHT-28-192-AL
UHT-28-192-AL
192
28
25
5.5
M6
90
UHT-28-192-BK
UHT-28-192-BK
192
28
25
5.5
M6
90
UHT-28-242-AL
UHT-28-242-AL
242
28
25
5.5
M6
114
UHT-28-242-BK
UHT-28-242-BK
242
28
25
5.5
M6
114
UHT-28-292-AL
UHT-28-292-AL
292
28
25
5.5
M6
138
UHT-28-292-BK
UHT-28-292-BK
292
28
25
5.5
M6
138
UHT-28-342-AL
UHT-28-342-AL
342
28
25
5.5
M6
162
UHT-28-342-BK
UHT-28-342-BK
342
28
25
5.5
M6
162
UHT-28-392-AL
UHT-28-392-AL
392
28
25
5.5
M6
186
UHT-28-392-BK
UHT-28-392-BK
392
28
25
5.5
M6
186
UHT-28-492-AL
UHT-28-492-AL
492
28
25
5.5
M6
234
UHT-28-492-BK
UHT-28-492-BK
492
28
25
5.5
M6
234
UHT-28-592-AL
UHT-28-592-AL
592
28
25
5.5
M6
282
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AH - Aluminum Flat Handwheel
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
27.05.2024
AV - Aluminum Offset Handwheel
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
27.05.2024
LDM - Clamp Lever
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
27.05.2024
HSM - Stainless Steel Offset Handwheel
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
27.05.2024
SSB-A - Stopper Bolt
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
27.05.2024
UZBC - Tublar Pull - Offset Style
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
27.05.2024
SLHS-SD - Socket Head Cap Screw/Low & Small Head
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
27.05.2024
HKC Cam Lever Type
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
27.05.2024
F - Flat Handwheel
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
27.05.2024
HSN - Two Spoke Handwheel with Retractable Revolving Grip
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
27.05.2024
HPS - Plastic Solid Handwheel
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
27.05.2024
UAC - Aluminum Cabinet Pull
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
27.05.2024
EDP - Bracket for use with DIN Rail
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
27.05.2024
FS - Knurled Handwheel
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성