UEFS - Tubular Pull
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Pull
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/pull/uefs.prj},{NB=UEFS-30-600},{CN=UEFS-30-600},{M=M8},{LF=15},{H=75},{H1=45},{A=30},{B=18},{L=665},{L1=600},{L2=630},{L3=570},{N=500},{MASS=792}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
LF
Length Of Thread
[mm]
H
Height H
[mm]
H1
Height h
[mm]
A
Diameter A
[mm]
B
Width B
[mm]
L
Length L
[mm]
L1
Length L1
[mm]
L2
Length L2
[mm]
L3
Length L3
[mm]
UEFS-30-200
UEFS-30-200
M8
15
75
45
30
18
265
200
230
170
UEFS-30-250
UEFS-30-250
M8
15
75
45
30
18
315
250
280
220
UEFS-30-300
UEFS-30-300
M8
15
75
45
30
18
365
300
330
270
UEFS-30-350
UEFS-30-350
M8
15
75
45
30
18
415
350
380
320
UEFS-30-400
UEFS-30-400
M8
15
75
45
30
18
465
400
430
370
UEFS-30-500
UEFS-30-500
M8
15
75
45
30
18
565
500
530
470
UEFS-30-600
UEFS-30-600
M8
15
75
45
30
18
665
600
630
570
UEFS-30-M6-200
UEFS-30-M6-200
M6
12
75
45
30
18
265
200
230
170
UEFS-30-M6-250
UEFS-30-M6-250
M6
12
75
45
30
18
315
250
280
220
UEFS-30-M6-300
UEFS-30-M6-300
M6
12
75
45
30
18
365
300
330
270
UEFS-30-M6-350
UEFS-30-M6-350
M6
12
75
45
30
18
415
350
380
320
UEFS-30-M6-400
UEFS-30-M6-400
M6
12
75
45
30
18
465
400
430
370
UEFS-30-M6-500
UEFS-30-M6-500
M6
12
75
45
30
18
565
500
530
470
UEFS-30-M6-600
UEFS-30-M6-600
M6
12
75
45
30
18
665
600
630
570
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LWAF - Clamping Lever with Cam - Adjustable Type
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
27.05.2024
UFCS - Cabinet Tubular Pull
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
27.05.2024
F - Flat Handwheel
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
27.05.2024
UZAF - Tublar Pull
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
27.05.2024
UECMS - Stainless Steel Tubular Pull
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
27.05.2024
UXBF - Tublar Pull with Movable Pull Brackets
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
27.05.2024
EDP - Bracket for use with DIN Rail
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
27.05.2024
UEF - Aluminum Tubular Pull
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
27.05.2024
HNJB-D - Offset Cranked Handle with Revolving Grip
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
27.05.2024
UFFS - Finger Pull
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
27.05.2024
HNJB-F - Offset Cranked Handle with Fixed Grip
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
27.05.2024
UAP - Aluminum Pull
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
27.05.2024
UZAFS-NI - Tublar Pull
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
27.05.2024
HNSB-D - Straight Cranked Handle with Revolving Grip
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성