UEF - Aluminum Tubular Pull
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Pull
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/pull/uef.prj},{NB=UEF-30-600-ES},{CN=UEF-30-600-ES},{M=M8},{LF=15},{H=75},{H1=45},{A=30},{B=18},{L=665},{L1=600},{L2=630},{L3=570},{N=500},{MASS=360}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
LF
Length Of Thread
[mm]
H
Height H
[mm]
H1
Height h
[mm]
A
Diameter A
[mm]
B
Width B
[mm]
L
Length L
[mm]
L1
Length L1
[mm]
L2
Length L2
[mm]
L3
Length L3
[mm]
UEF-30-200-AL
UEF-30-200-AL
M8
15
75
45
30
18
265
200
230
170
UEF-30-200-BK
UEF-30-200-BK
M8
15
75
45
30
18
265
200
230
170
UEF-30-200-ES
UEF-30-200-ES
M8
15
75
45
30
18
265
200
230
170
UEF-30-250-AL
UEF-30-250-AL
M8
15
75
45
30
18
315
250
280
220
UEF-30-250-BK
UEF-30-250-BK
M8
15
75
45
30
18
315
250
280
220
UEF-30-250-ES
UEF-30-250-ES
M8
15
75
45
30
18
315
250
280
220
UEF-30-300-AL
UEF-30-300-AL
M8
15
75
45
30
18
365
300
330
270
UEF-30-300-BK
UEF-30-300-BK
M8
15
75
45
30
18
365
300
330
270
UEF-30-300-ES
UEF-30-300-ES
M8
15
75
45
30
18
365
300
330
270
UEF-30-350-AL
UEF-30-350-AL
M8
15
75
45
30
18
415
350
380
320
UEF-30-350-BK
UEF-30-350-BK
M8
15
75
45
30
18
415
350
380
320
UEF-30-350-ES
UEF-30-350-ES
M8
15
75
45
30
18
415
350
380
320
UEF-30-400-AL
UEF-30-400-AL
M8
15
75
45
30
18
465
400
430
370
UEF-30-400-BK
UEF-30-400-BK
M8
15
75
45
30
18
465
400
430
370
UEF-30-400-ES
UEF-30-400-ES
M8
15
75
45
30
18
465
400
430
370
UEF-30-500-AL
UEF-30-500-AL
M8
15
75
45
30
18
565
500
530
470
UEF-30-500-BK
UEF-30-500-BK
M8
15
75
45
30
18
565
500
530
470
UEF-30-500-ES
UEF-30-500-ES
M8
15
75
45
30
18
565
500
530
470
UEF-30-600-AL
UEF-30-600-AL
M8
15
75
45
30
18
665
600
630
570
UEF-30-600-BK
UEF-30-600-BK
M8
15
75
45
30
18
665
600
630
570
UEF-30-600-ES
UEF-30-600-ES
M8
15
75
45
30
18
665
600
630
570
UEF-30-M6-200-AL
UEF-30-M6-200-AL
M6
12
75
45
30
18
265
200
230
170
UEF-30-M6-200-BK
UEF-30-M6-200-BK
M6
12
75
45
30
18
265
200
230
170
UEF-30-M6-200-ES
UEF-30-M6-200-ES
M6
12
75
45
30
18
265
200
230
170
UEF-30-M6-250-AL
UEF-30-M6-250-AL
M6
12
75
45
30
18
315
250
280
220
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
KRM - Dimple Knob, Large Type
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
27.05.2024
HNGS-A-NI - Metal Hinge
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
27.05.2024
AV - Aluminum Offset Handwheel
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
27.05.2024
LDM - Clamp Lever
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
27.05.2024
UAF - Aluminum Pull
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
27.05.2024
KNF - Knurled Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
27.05.2024
HSS - Aluminum Two Spoke Handwheel with Retractable Revolving Grip
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
27.05.2024
MJT-CK
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
27.05.2024
UAF-AB - Aluminum Pull
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
19.09.2023
MOR-K
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
27.05.2024
SHNS-M - Hexagon Nut
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
27.05.2024
AH - Aluminum Flat Handwheel
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
27.05.2024
UNF - Steel and Stainless Pull
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
27.05.2024
UXBF - Tublar Pull with Movable Pull Brackets
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성