피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
UCPH - UCPH 200
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
Bearing units
Pillow blocks
Cast iron version
Powered by
CAD모델 선택
{askubal/bearing_units/pillow_blocks/cast_iron_version/ucph_200_asmtab.prj},{NB=ASK UCPH 205},{IDNR=},{BD=UCPH 205},{ARTNR=507054},{BM=25},{H=80},{A=140},{E=105},{B=50},{S1=13},{S2=19},{G=16},{W=114},{BI=34.1},{N=14.3},{BS=M10},{TD=14.00},{TS=7.85},{GEW=1.01},{ECCN=84832000},{D=52},{BE=17.000},{M=19.800},{GG=5.000},{T=3.900},{PPATH=ph_200/ucph_200_asmtpl.prj},{INFO=Infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BD
Designation
ⁿ/ₐ
ARTNR
Product number
ⁿ/ₐ
BM
Bore diameter
[mm]
H
h
[mm]
A
a
[mm]
E
e
[mm]
B
b
[mm]
S1
s1
[mm]
S2
s2
[mm]
G
g
[mm]
W
w
[mm]
BI
Bi
[mm]
N
n
[mm]
BS
Mounting screws
ⁿ/ₐ
TD
Load rating dynamic C
[kN]
TS
Load rating static C0
[kN]
GEW
Weight
[kg]
ECCN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
ASK UCPH 201
UCPH 201
900385
12
70
127
95
40
13
19
15
101
31.0
12.7
M10
12.80
6.60
0.81
84832000
ASK UCPH 202
UCPH 202
900386
15
70
127
95
40
13
19
15
101
31.0
12.7
M10
12.80
6.60
0.80
84832000
ASK UCPH 203
UCPH 203
900387
17
70
127
95
40
13
19
15
101
31.0
12.7
M10
12.80
6.60
0.79
84832000
ASK UCPH 204
UCPH 204
507053
20
70
127
95
40
13
19
15
101
31.0
12.7
M10
12.80
6.60
0.77
84832000
ASK UCPH 205
UCPH 205
507054
25
80
140
105
50
13
19
16
114
34.1
14.3
M10
14.00
7.85
1.01
84832000
ASK UCPH 206
UCPH 206
507055
30
90
161
121
50
17
21
17
130
38.1
15.9
M14
19.45
11.25
1.47
84832000
ASK UCPH 207
UCPH 207
507056
35
95
166
127
60
17
21
18
140
42.9
17.5
M14
25.70
15.20
1.91
84832000
ASK UCPH 208
UCPH 208
507057
40
100
178
137
70
17
21
19
150
49.2
19.0
M14
29.50
18.10
2.52
84832000
ASK UCPH 209
UCPH 209
900388
45
105
189
146
70
17
21
20
158
49.2
19.0
M14
32.70
20.90
2.72
84832000
ASK UCPH 210
UCPH 210
507058
50
110
205
159
70
20
23
21
165
51.6
19.0
M16
35.00
23.20
3.10
84832000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성